Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

继续使用当前浏览器

PROFINET行规

实现更多的接口

PROFINET行规为自动化技术领域的设备和系统(例如,能源管理、功能安全和控制驱动技术)制定了独立于制造商的特性和行为,可用作用户程序的软件接口,而与设备和制造商无关。确保机器或工厂所用设备的软件工程保持绝对独立。

image

PROFIdrive:迅速、轻松地实施驱动解决方案

PROFIdrive为基于PROFINET的驱动定义了设备行为和内部设备数据的访问程序——从简单的变频器到高性能伺服控制器。驱动接口非常简单且不限工艺功能。

 

优势:

  • 统一的运动控制和基于驱动器的安全应用接口
  • 设备可替换性
  • 通过总线进行诊断

 

使用PROFIdrive --- 缩短工程和调式时间!

image

PROFIsafe:安全通信——开放、集成、久经验证

PROFIsafe基于PROFINET实现安全工厂和机器,在既有通信线路上(有线或无线)永久监控传输的报文,无需额外的独立总线系统。

 

优势:

  • 安全解决方案的可重用性
  • 成熟的安全技术标准
  • 最小化布线工作量
  • 基于IWLAN的故障安全无线通信

 

简便、可靠实施安全应用

image

PROFIenergy:节能通信

PROFIenergy支持技术上相关联的工厂部件实现简单的自动断开和连接。通过上位控制系统集中实现协同。从而大幅降低能源成本。

 

优势:

 

  • 控制能耗
  • 全部工厂部件的协同断开和连接
  • 无需永久连接的外部系统需求

 

使用PROFIenergy降低能源成本!

下载、支持、服务

关于PROFINET的实用信息

下载PROFINET的详细手册和文件。由支持链接前往了解产品的特定常见问题、手册、产品说明和技术数据。同时,了解西门子的服务,确保拥有最新专业知识和高可用性的自动化解决方案。

image

关于技术的必需信息

为您的所有技术疑问提供快速的专家支持——甚至是已停产或不再供货的产品

技术支持
image

训练有素,卓越处理

直接接受来自制造商的标准化或个性化培训服务 — 在60多个国家设有培训中心

培训服务
image

助力客户成功的金融解决方案

西门子可为客户提供金融和技术专业服务,助力客户提高竞争力

定制化金融解决方案

联系信息

西门子专家将乐意为您提供帮助

如需更多PROFINET相关信息,请通过电子邮件联系西门子专家。他们将乐意为您服务。

您是否有意了解更多信息?
联系我们