HMI 设计大师班

轻松做到出色的 HMI 设计。加入我们即可马上了解。

image
Oliver Gerstheimer 将全面讲解如何做到出色的 HMI 设计。

出色 HMI 设计的 7 个视频和 6 大技巧。


您是否认为设计出色的人机界面会很复杂、很繁琐?其实并非如此,出色的 HMI设计的并非是一件艺术品,而是一种“手艺”。就象您设计您的厨房一样,您可以设计一个可视化解决方案。任何人都能轻松学会而做到这一点:首先提出正确的问题,然后熟悉用户及其日常工作,最后是采用最熟悉的方式。


请参见将于 2018 年 9 月开始的西门子 HMI 设计大师班,加入 UX 专家 Oliver Gerstheimer。通过 7 个 10 分钟的免费视频课程,您可方便地通过 PC 来了解如何创建和设计出色的可视化解决方案。


如果您对此感兴趣,请立即注册。您将在短短的 70 分钟内,让您的 HMI 设计水平更上一层楼。

只需 70 分钟就能大幅提升您的 HMI 设计水平

出色的 HMI 设计会让自己和用户倍感愉悦,并能广泛获得回报。Oliver Gerstheimer 将向您介绍的简单明了的小技巧,并说明如何改进可视化解决方案以提高用户满意度。请观看宣传片以了解更多信息!

西门子 HMI 设计大师班

image

重新审视 HMI 设计

设计不只是满足感官需要。实现更佳 HMI 设计的第一步是后退一步并换一个新角度,即,将形式和功能视为一个整体。我们想说明为何 HMI 设计更多的是手艺而不是艺术,以及为何用户需要专心专注。虽然罗马不是一天建成的,但我们确信,将正确的方法和过程付诸实践会有助于更轻而易举地生成更佳 HMI 设计。

image

了解环境背景

此视频聚焦于用户,更确切地说,是用户人物角色。实现更佳 HMI 设计的下一个步骤是更密切地关注用户及其使用案例和 HMI 环境背景。采取一种结构化方法将会丰富 HMI 设计知识库,并提供用于在设计过程中存储和有效检索创意的空间。

image

勾勒整体画面

现在是时候来了解如何用纸笔来进行设计了。勾勒出初步草稿,并像规划一所房子那样来规划HMI:首先您需要有楼宇和房间的尺寸,然后开始建造,最后做内部装饰。规划HMI于此相同。您将学习如何使用迭代和替代以及如何对设计进行验证。

image

设计可视元素

此单元将引导您完成整个原型设计过程。了解什么细节水平合适以及可以使用哪些工具,如何分配、放置和显示相关内容以便在特定应用实例中为用户提供最佳帮助,以及为何不应在设计过程中遗漏美观的旧按钮和开关。

image

将交互概念化

结构固然相当好,但用户和机器之间高效且精确的交互才是让普通 HMI 变得出色的关键。此单元介绍用于交互设计的主要功能选项以及用于消息处理和防止用户输入错误的策略,这是两个典型 HMI设计问题。 另外,我们还将说明如何不通过通常的冗长手册来为用户提供上下文相关支持。

image

测试原型

测试原型是 HMI设计的最重要质量检验关。 此单元将说明如何进行测试并讨论那些与您的用户最相关的应用实例。此单元还将介绍如何通过一个定义良好的过程高效完成此工作;该过程将会提供对 HMI设计具有积极影响的权威用户反馈,所有工作都相对轻松。

image

造型和修饰

您已离成功不远。您已完成原型设计,编辑的用户反馈,现在应为您的 HMI 进行修饰润色。请了解您应该特别关注的细节以及如何使用颜色、效果和图标来帮助而不是阻碍用户交互。最后,我们将向您提供有关顺利完成新设计的一些启发,并谈论如何归档您在设计过程中产生的宝贵见解和资产。

成功案例

成功案例

image
image
image
image