Contact us

全面创新 – 高效组合

SIRIUS 模块化系统 – 一个系统即可完成所有分断任务:SIRIUS 模块化系统提供了市场上内容丰富的分断装置产品线,包含 50000 多个经过测试与认证的产品组合。全新的分断、保护和监控装置分为 7 种规格,最高 250 kW,随时可投入使用。 该模块化系统的优点在于,其模块化配置可包含所有规格的组件。所有组件实现更好的配合。无论应用是什么,地点在哪里,SIRIUS 模块化系统都可用来实现数字规划并根据标准满足用户要求。全面的规划工具、咨询专门知识和经过测试的产品组合可帮助用户实现从数字化到实际控制柜制造的转变。 SIRIUS 模块化系统包…
SIRIUS 模块化系统
SIRIUS 模块化系统 – 一个系统即可完成所有分断任务:SIRIUS 模块化系统提供了市场上内容丰富的分断装置产品线,包含 50000 多个经过测试与认证的产品组合。全新的分断、保护和监控装置分为 7 种规格,最高 250 kW,随时可投入使用。 该模块化系统的优点在于,其模块化配置可包含所有规格的组件。所有组件实现更好的配合。无论应用是什么,地点在哪里,SIRIUS 模块化系统都可用来实现数字规划并根据标准满足用户要求。全面的规划工具、咨询专门知识和经过测试的产品组合可帮助用户实现从数字化到实际控制柜制造的转变。 SIRIUS 模块化系统包…