针对北美市场的控制柜

下载白皮书,了解美国和加拿大相关标准的修改情况!

控制柜的标准不断变化,您的控制柜是否准备就绪,积极进军北美市场?

自 2016 年起,加拿大发布了两份全新的控制柜和机器制造标准: CSA C22.2 No. 301 和 C22.2 No. 286。 此外,对于出口到美国市场的控制柜,还必须考虑相关标准 (UL 508A) 的修改情况。

通过白皮书,您可以及时了解北美市场所采用的标准以及相关的重要修改情况。