控制柜的设计与构建需要耐受短路电流产生的热量和动态负载,在允许的条件下达到特定限值。

 

必须采取适当的保护措施,防止产生短路电流。上游过流保护器件可以安放在控制柜内外。

技术小贴士

控制柜的短路耐受强度是否需要验证?

IEC 标准化中提供两种关于控制柜的核心标准:

  • IEC 60204-1 机器电气设备标准 
  • IEC 61439-1 低压开关设备与控制设备装配标准

其中,后者详细介绍了验证短路耐受强度的选项,前者则未介绍任何验证程序。诸如 IEC 61439-1 的其他标准可作为参考选项,其中包括一大注意事项,即除 IEC 60204-1 标准外,规划人员可以自由决定是否针对电气设备的特定元器件考虑 IEC 61439 系列标准的相关章节,具体取决于机器使用方式以及内置的电气设备。

提供哪些验证短路耐受强度的选项?

有关 IEC 61439-1 标准,提供两种短路耐受强度验证方法:

  1. 通过测试验证 
  2. 通过对比成熟的参考设计验证 

上述两种方法的前提条件是,针对控制柜零部件或整块控制柜进行检查。

注:西门子提供久经考验的全面性参考设计,根据相关开关设备与控制设备总成的电路结构,帮助用户执行对比验证。用户可在“西门子工业在线支持”(SIOS) 中搜索“符合 IEC 61439-1 标准,与最小外壳尺寸之间存在函数关系的短路额定值”,以了解相关信息。

是否存在行之有效的方法,可避免根据 IEC 61439-1 标准验证短路耐受强度这种复杂任务?

是,该标准介绍了 3 种情况,均无需执行相关验证程序:

  1. 开关设备与控制设备总成具有额定短时耐受电流 lcw 或最大值为 10 kA rms 的额定条件性短路电流 lcc。 
  2. 开关设备与控制设备总成或其电路受到限流器件保护,确保当控制设备总成的电源端子出现最大无影响短路电流时,其允通电流不超过 17 kA。这是实际应用中的常见情况。为了加以验证,必须分析各保护器件的允通特性。
  3. 对于辅助电路:
    UN ≥ 110V, PN ≤ 10kVA 且 uk ≥ 4%
    UN ≥ 110V, PN ≤ 1.6kVA 且 uk ≥ 4%

注:西门子推出的“SIMARIS curves”是一款免费软件工具,涵盖品类丰富的过流保护器件,提供所有关键特性。该工具不仅能够确定相关短路电流的允通特性值,还能将其轻松记录在案。

image

Do you want more information?

Contact:
Gerhard Flierl
Manager Integrated Control Panels
gerhard.flierl@siemens.com