为防止人员因触电受伤,在设计用于美国的控制柜时,必须确保能够防止直接接触。这表示,在正常工作条件下不会接触到任何带电部件。

 

因此,美国相关标准规定,机柜门必须依据特定指南进行锁定,但必须能够由合格人员打开以执行维护和维修作业。

技术小贴士!

下列美国标准规定了安装门互锁装置的适用情况和条件:

  • UL508A (第 66.1.2 和 66.1.3 条) 
  • NFPA79 (第 6.2.4 和 6.2.5 条) 

 

如果工业控制柜用于控制工业机械而且工作电压超过 50 V AC / 60 V DC,则控制柜的所有门都必须通过隔离装置(例如,主开关)进行锁定,确保只有隔离装置断电后,控制柜的门才能打开。

 

为此,可使用下列方法:

  1. 纯机械方式,如使用主开关 
  2. 电子方式 
  3. 机械和电子方式相结合 

门互锁装置必须满足下列条件:

1.使互锁失效
必须能够由合格人员在工具的帮助下使互锁失效,确保无需断开主开关,即可开门进行维修和维护。

 

2.使互锁失效

必须能够由合格人员在工具的帮助下使互锁失效,确保无需断开主开关,即可开门进行维修和维护。

 

3. 阻止隔离装置启动

当控制柜的门处于打开状态时,互锁机制必须能够阻止隔离装置启动。

 

例外:必须能够由合格人员通过谨慎操作取消此安全功能。

有关详细信息,请参见参考手册“用于北美地区的工业设备的工业控制柜和电力设备”(第 5.4 节“保护措施”)。

符合 UL 508A 和 NFPA 79 标准的门互锁装置附件

image

借助 500 多种附件,可按用户需求对 3VA 塑壳断路器进行配置,可对其进行扩展以具备更多功能,还可依据具体要求对其进行调整。

 

订购配有Bowden电缆的 Max-Flex 手动操作单元时,您可订购方便套装(其中包括开关机构、Bowden电缆和金属操作杆),也可以单独订购。对于 3VA5 和 3VA6 系列,它可以配有不同长度的Bowden电缆和不同的操作杆。借助带和不带Bowden电缆的电动和手动操作单元,各种互锁方案以及辅助报警开关,可灵活应对各种需求。

 

❯  获得 UL489 认证的 3VA 塑壳断路器(最大电流 600 A) 

❯ 获得 UL 489 认证的 3VL 塑壳断路器(最大电流 1600 A) 

 

在下列条件下,可以将控制柜设计为不采取门互锁装置:       

  • 工作电压 < 50 V AC/60 V DC;或
  •  控制柜不用于控制工业机械;或 
  •  控制柜无柜门(例如,仅有无铰链的外盖);或 
  •  控制柜无专属的隔离装置并且

            - 控制柜放置在与带有隔离装置的主控制柜邻近的位置,二者之间的距离不超过 15 m

            - 仅允许合格人员接触

            - 仅可通过钥匙或其他工具打开 

因空间有限,机器或工厂的控制系统往往必须分布于多个工业控制柜(例如采用并排或分散式布局)中。由于分散式工业控制柜无专属隔离装置,在满足如下条件时,这些控制柜将由带有相应主隔离装置的主控制柜供电:

 

  • 分散式工业控制柜应放置在邻近主柜的位置。
  • 分散式工业控制柜与主控制柜之间的距离不超过 15 m。
  • 与主控制柜一样,分散式控制柜必须通过主控制柜中的主隔离装置互锁。

 

此解决方案的优势在于,仅需安装一个隔离装置即可,但要详细注明指定标识。

对于单独的控制柜,最简单的方式是设计纯机械式门互锁装置。例如,使用与门连接的主开关旋转操作机构。

主开关连接的门数量越多,设计和制造的要求越高。只有这样,才能满足纯机械式互锁要求。

 

我们的建议:

采用带有位置开关的电子式门互锁装置,无论控制柜门的数量如何,都能轻松部署。

应用示例:主控制柜搭配无专属主开关的分散式控制柜

主控制柜采用机械式门互锁装置,将 3VA 塑壳断路器与门连接的旋转操作机构用作主开关。分散式控制柜配备电子式门互锁装置。

image

在这种应用中,位置开关至关重要。它直接安装在分散式控制柜的门上,具有以下两项重要功能:

  • 当主开关处于接通状态时,将门互锁 
  • 用于指示门是处于打开状态还是关闭状态;此功能有助于防止在分散式控制柜的门处于打开状态时将主开关接通。

在主开关闭合时打开门(互锁失效)

在对带电组件执行维修和维护作业时,必须使用工具将分散式控制柜的互锁机制失效。在这种应用场合,使用钥匙操作按钮的钥匙作为工具,启动时间继电器。门互锁机制在时间继电器设定的时间内失效,如此即可在组件带电的情况下打开控制柜。

image

主控制柜上具有三个指示灯,指示的含义如下:

  • 指示灯 1:所有门均处于关闭状态。 
  • 指示灯 2:主开关已接通。 
  • 指示灯 3:门互锁机制已失效(暂时禁用门互锁机制) 
关于美国标准的更多信息
了解更多
image

Do you want more information?

Contact:
Gerhard Flierl
Manager Integrated Control Panels
gerhard.flierl@siemens.com