确保高效和安全的采矿输送

image

取料地点与加工厂之间的距离在不断加大。SIMINE 输送系统可实现长距离输送物料,提高输送载荷和过程速度,同时还为您节省能源和资金,提供高水平员工安全与设备保护。

需要有关输送的更多信息?西门子专家乐于为您提供帮助。
联系方式

SIMINE 采矿输送解决方案

拥有用于实现最大输送盈利与安全性的最大能力

无论矿石紧靠加工厂还是位于越来越遥远的区域,总是需要可靠而安全的输送解决方案。

image

可靠而高效地移动巨量物料

对于井工矿和露天矿来说,安全而高效地输送物料都非常重要。散装物料需要快速输送,同时要考虑能源利用情况。因此,要实现最经济有效地运行,必须采用节能型解决方案。通过适用于卡车和无轨电车、输送机系统、矿井提升绞车和采矿物料输送系统的 SIMINE 解决方案,您可以轻松应对今天和明天的物料输送挑战,因为该解决方案具有较高运行安全性和可靠性、较低运行成本和更高生产力,还可以实现更大的节约,废气排放和噪音都显著降低。

SIMINE 采矿输送产品线

成功案例

采矿输送方面的出色应用示例

image
image
image

联系方式

联系方式

如果您需要有关 SIMINE 采矿输送解决方案的更多信息,请与我们联系。无论内容涉及矿井提升机、卡车/电车系统还是物料输送,西门子专家都乐于为您提供帮助。

您是否希望获得更多信息?
联系方式