SIPOREC – 大功率整流器系统

满足电化学工厂的工艺要求

在向电化学工艺提供电力时,保证最高可用性和供电质量至关重要。西门子在 SIPOREC 大功率整流器系统领域内具有将近 50 年的经验,拥有设计完美适合具体工艺过程的系统配置的专门知识。除了交付和调试采用最新技术的系统外,西门子还提供覆盖工厂整个生命周期的全面服务。

image

构建可靠性得到优化的整流站

可用性得到优化且具有高质量,可为电化学工厂工艺提供直流电力

从铜和锌的电化学净化以及其它应用(如铝的生产)到氯气等的电解法生产,西门子都可提供全面的解决方案、产品和服务,用于对向电化学工厂工艺提供直流电的系统进行升级改造和扩展:

  • 供电和配电
  • 工业变压器
  • 大功率整流器,包括控制和保护系统
  • 现场维护、故障排查和整流站优化
  • 西门子远程服务 (SRS),经由 Internet (VPN) 或电话线(首选 ISDN)

西门子成熟的系统方案已针对具有中到高要求的应用进行优化。

 

用户获益

  • 通过采用密切兼容的部件实现高性能解决方案 
  • 符合最严格的生产和质量标准,系统可用性得到优化 
  • 全面的生命周期服务保障了系统的长期可靠性 
  • 由于采用在各种领域中经过很好证明的先进部件和系统技术,投资安全性得到保证 

联系方式

联系方式

如果需要更多信息或者您有关于适用于采矿业的 SIPOREC 大功率整流器系统的任何问题,请与西门子联系。西门子专家乐于为您提供帮助。

您是否想要了解更多内容?
联系方式