从选矿获取最大利益

image

对于矿山的整体性能而言,选矿(特别是研磨)是一个重要工艺步骤。SIMINE 无齿轮磨机驱动和 SIMINE 小齿轮磨机传动装置重新定义了运行可靠性、可用性、维护成本与能效。另外,西门子还提供创新且智能化的解决方案(如工况监视),可帮助您在工厂的整个生命周期内实现最高可用性。

需要有关选矿的更多信息?西门子专家乐于为您提供帮助。
联系方式

SIMINE 选矿解决方案

优化整个选矿过程

世界对采矿业的需求正在增加,并且成本方面有着很大约束。SIMINE 解决方案可以提高产出和质量,降低运行成本,并优化整个生命周期内的各个生产过程。

image

SIMINE 采矿业解决方案重点放在过程优化上面,在降低选矿厂运行成本的同时提高产出量。

由于生产过程得到优化并进行智能工况监视,您将获益于较低的能源消耗。这种低能耗在长期内会得到报偿,并且有助于环境保护。其它运行节约将会降低工厂整个生命周期内的成本。另外,精确测量以及高可靠性和质量也会提高选矿生产率。无论是无齿轮还是小齿轮磨机传动装置,西门子都拥有相应技术,可设计出跨越整个选矿过程的解决方案,将机械、电气工程、自动化和驱动技术综合在一起。

image

磨机传动装置的升级改造

电子和计算机技术的快速进步使磨机传动装置的控制技术有了重大进展。为了矿场的长期运行,只有通过能够应对老旧设备所带来的挑战的综合解决方案,才可实现旧控制系统的分步升级改造。多年以来,西门子对已安装系统的部分设备成功进行了升级改造。但是,面向交-交变频器而引入 SINAMICS SL150 驱动控制系统引起了大范围的工程发展,具体目标是评估旧系统的完整电气设备、确定充分的替代解决方案并开发出替代升级改造方案。这一发展的结果是产生了基于标准模块的各种创新方法,旨在将现有磨机传动装置升级改造为采用最新技术的系统,为继续多年可靠运行做好准备。

成功案例

优化现实世界中的选矿

image

联系方式

联系方式

如果您需要有关西门子 SIMINE 选矿解决方案的更多信息,请与西门子联系。无论是磨机传动装置升级改造、矿用泵还是磨矿系统,西门子专家都乐于为您提供帮助。

您是否想要了解更多内容?
联系方式