通过自动化提高信息化

image

采矿业目前面临着诸多挑战: 全球范围对原材料需求巨大,矿石品味降低,劳动力市场吃紧,生产质量、环保标准的提高。西门子自动化解决方案,为各个自动化层级提供了全方位的解决方案及相关产品。在这个具有挑战性的环境中,这些解决方案可以有效地降低成本、提高生产效率,为我们的客户应对当前严苛的市场竞争环境,提供了行之有效的解决之道。

需要更多有关自动化的信息?西门子专家乐于为您提供帮助。
联系方式

自动化解决方案

链接整个采矿过程链

西门子解决方案覆盖整个从自动化到IT层面:从传感器到业务决策,从采掘到装运。

我们可为您提供采矿过程中的完整现场仪表产品,这对于实现矿山自动化至关重要,例如,减少派遣操作员到危险环境。我们可提供Minerals Automation Standard, 作为采矿作业过程控制系统的标准, 它是基于SIMATIC PCS 7 的DCS 系统, 是目前行业领先的过程控制系统之一。 另外, CEMAT也是在水泥工业中居于领先地位的过程控制系统。

 

“西门子自动化”(Siemens Automation) 是一个从现场级传感器直至整个自动化系统的无缝集成自动化解决方案,其控制范围伸缩性强,采用开放标准,便于集成电气设备、变频、马达控制中心 (MCC)、过程仪表和第三方供应商系统。 西门子自动化解决方案,能够为矿山生产工艺中某些指定的自动化单元与企业层级的业务管理软件提供有效的接口,为矿山自动化及全生命周期服务计划,提供全球范围内的世界领先的、具有前瞻性的自动化解决方案。

西门子采矿自动化解决方案

无齿轮磨机控制

西门子SIMINE磨机无齿轮传动系统,已无缝集成到基于 Minerals Automation Standard 和 SIMATIC PCS 7 的整体过程控制系统中。 提升了设备故障诊断及运行优化,因此可以为磨运行提供客户需要的定制功能。

先进的过程控制 APC

基于APC 库编制的针对不同应用的 APC系统: 通过生产优化,可以提高并稳定产品质量并优化能效。更先进的 APC 应用正在开发之中。

远程运行中心

借助于采矿作业的远程运行中心,可以减少现场人员数量并在一个地点整合各种高水平技能。另外,还可以在这些中心,执行工艺和设备性能分析。高安全性、高性能网络以及能够整合多供应商的过程控制系统,是实现远程运行中心的关键。

仿真和培训

借助于一个与过程控制系统互连、用于工厂验收和操作员培训的仿真系统,可以更快速地启动生产,并从生产运行的第一天起就实现最高运行效率。在工厂的生命周期内,一个仿真系统为新操作人员培训和项目移植提供支持。

自主运行

从 Driver Assist (操作手) 开始的采矿设备先进自动化解决方案, 可实现堆取料机的完全自主运行,可帮助降低运行成本,使生产运行更加平稳和安全,降低设备机械部件的损耗。

成功案例

采矿业自动化中的出色应用示例

联系方式

联系方式

如果您需要有关西门子自动化与仪表解决方案的更多信息,请与我们联系。无论涉及西门子自动化解决方案, Minerals Automation Standard 还是过程仪表,西门子专家都乐于为您提供帮助。

您是否想要了解更多内容?
联系方式