Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

继续使用当前浏览器

针对食品饮料行业的数字化解决方案

image

个性化解决方案打造个性化食品

“为心爱之人特别设计一盒独特的巧克力。”

 

口味越来越多,吃喝越来越个性化。在未来,食品和饮料行业将根据客户需求定制产品。采用西门子数字化解决方案,可经济满足个性化生产需求。

西门子专家随时恭候
联系方式

未来正变得日益数字化

卓越的灵活性

通过实现订货、生产和包装的最佳协同,可灵活、准确地应对各种客户要求。通过采用针对食品与饮料行业的数字化解决方案,可确保高效个性化生产。通过选择软件,满足客户定制个性化巧克力的愿望,或者完全按照自己的口味酿造啤酒。

挖掘数字化的潜力

今天,酿造企业的竞争力取决于其数字化程度。许多 OEM 商的优势远远超出了仅拥有工艺的厂商。他们都在寻求一体化数字化解决方案,来推动整个企业向前发展。通过采用西门子产品如 BRAUMAT 或 MindSphere,可帮助客户充分挖掘啤酒生产每个环节中的潜力。

在 BrauBeviale 2016 采访 Kai Schneiderwind
image

柔性配方系统

西门子自动化技术针对食品饮料行业提供灵活的配方系统,可实现生产流程的标准化和简化,确保产品的一致性和高质量。即使是最小的订单,也采用统一流程,包装、贴标,以及附加一个成分表。

image

经济有效地实现客户的个性化需求

每个订单都必须被处理,并与现有订单表同步。制造执行系统可为该任务提供强大支持。该系统为不同的变量创建了一个有用的订单列表,以尽量减少生产的复杂性和成本,可检查生产所需所有原料的可用性。订单开始生产之前,以 3D 模式仿真生产过程。

image

采用 SIMATIC IT 制造执行系统,提高灵活性

In view of challenges such as growing competition, shorter product life cycles, and ever-stricter legal regulations, it is increasingly important to have a consistent, end-to-end system in place. This system should make all relevant process, production, and business data available at all times – across all levels of the company and along the entire value chain. And that is exactly what SIMATIC IT offers. Our modular manufacturing execution system creates the transparency and efficiency required in the plant, creating the ideal conditions for shortening time-to-market and improving competitiveness, especially in the food and beverage industry.

成功案例

面向食品与饮料行业的成熟数字化解决方案

采用西门子数字化解决方案,将使生产更灵活、更高效。

image

联系人

为您所想

有关任何食品和饮料行业的数字化问题,我们的专家都将乐于帮助回答。  

了解更多
联系方式