创造完美空间

每天都有各种理由让西门子把楼宇打造得更舒适

人的一生大约 90% 的时间是在室内渡过的;西门子身处其中的楼宇建筑对生活有着巨大影响。通过采用相应技术,西门子可对楼宇进行改进,来提高西门子的生活质量。

 

西门子楼宇自动化与控制系统基于开放式通信标准,符合能效方面的最高标准,并能最佳协同,从而显著降低安装与运行成本,提高防故障能力。

 

西门子应为生命的每个阶段都要创造完美空间。请在这里了解如何创造自己的完美空间。

西门子产品线

完善的细节,用我们的产品创造完美空间

从阀门和执行器直至管道传感器和房间温控器:西门子所有产品均符合最高质量标准。高能效和长使用寿命是每种西门子产品的特质。KNX 和 BACnet 等开放式通信标准提高了兼容性,允许方便地集成到楼宇自动化和控制系统中,从而让楼宇变为一个完美空间。

选型和安装

极简:一站式提供您所需的一切

西门子可让您尽可能方便地打造完美空间。西门子产品线将一站式提供用户所需的全部产品。您将获益于一致的安装过程以及每件产品方便的工程组态。您还将随时随地获得支持,所提供的工具与 App 让您的工作尽可能简单方便,使您集中精力为客户打造完美空间。

咨询支持

个性化完美空间咨询服务

应用专业知识、全面的产品线以及经过优化的流程可为取得市场上的成功奠定基础。西门子可按需提供经过现场证明的实用支持,并针对您的具体要求提供咨询。过程优化、丰富的领域经验以及创新领导地位仅仅是用来提升盈利能力的诸多优势中的少数几个。在很短时间内,西门子将通过一种系统方法一起工作以解决最重要的问题,使您可以实现所有目标。

一站式解决方案

通过内容丰富的产品线创造完美空间

确保楼宇使用者拥有理想的房间环境,并在最大限度减少楼宇自动化所需的成本与能量的同时保持人员与资产安全:西门子全面产品线可提供满足任何要求的适宜解决方案 — 从现场设备和房间操作单元,直至消防安全系统。这些产品理想满足用户任何生活阶段的需求。

成功案例

成功案例