在钢铁厂,您需要保持头脑的冷静

而网络可承受热量

您需要能够支持全天候的工业通讯网络 -即便在极端的环境条件下。这是西门子可靠解决方案的典型案例。

极端运行条件

可忍受热量的网络

烟雾、严重振动以及极高温度:炼钢厂的挑战性环境条件对人类和技术均具有非常严格的要求。尤其是工业网络组件。

image

数据质量确保产品质量

在炼钢厂中,对于负责确保最终产品质量的焚烧炉控制者而言,通讯网络是一项重要任务:其将所有相关数据(如金属成分和重量)传输至分布式控制系统,并从此处传递下去。为确保通讯顺畅,端条件下有线网络解决方案将很快到达极限。

设计和实施无线网络时须考虑炼钢厂的独特要求。例如,难以为大型设备构建始终如一的高信号强度网络。只有克服这些障碍才可完整地将熔化过程中的信号和数据传送至接收者,并确保钢本身达到最高标准。

工业耐用性

可靠的通讯,没有如果、并且或但是

工业通讯网络必须克服环境限制,而非被环境限制所击败:即使在恶劣气候和极端条件下也不得损害工业通讯网络的性能。

image

工业定制解决方案

作为工业的合作伙伴,西门子理解您对快速、安全、统一通讯的需求。西门子在工业通讯方面的经验和专业知识可帮助您不断提高和保持竞争力 - 无论您的任务有多复杂 - 无论您的应用程序运行条件多恶劣。 

您可在西门子的产品和服务中寻找到合适的装置:可经受高温或多尘和腐蚀性条件并可在无故障的情况下持续发挥作用的组件。

网络组件

适用于每个应用程序的正确产品

无论您的应用是否需要高效的数据传输,即使在电磁干扰强烈、极端温度或远距离的条件下:西门子所有强大且可靠的全套网络产品一定能提高效率。

image

工业应用的首选

SCALANCE产品系列包含网络组件,以确保可在每个工业环境中可靠运行。其通过电缆系统(可在现场快速预装配连接以及快速冗余,以确保高度可用性)和管理系统(连续监测网络组件)完成。如果要求特别可靠的解决方案,则可使用西门子RUGGEDCOM产品组合中的网络组件。这些网络组件可在最恶劣的条件下提供绝对的可靠性、承受极端的温度范围、不受强烈电磁干扰的影响以及在发生故障时可实现超快速网络恢复。通讯处理器是西门子广泛产品组合中的另一部分。这些通讯处理器可减轻CPU在控制通讯任务时的负担、允许与工业以太网的高效集成以及确保与自动化系统和IT环境的连接。

工业合作伙伴

工业网络专业服务

设计和实施通讯网络时须考虑每个可能的方面。为确保解决方案可满足有关性能、可靠性和前瞻性的所有要求,您需要拥有网络经验丰富且具有全面工业和技术专业知识的合作伙伴。这些即为定义西门子工业网络专业服务专家的特质。

成功案例

实际应用的成功案例

全球所有行业企业均依靠西门子面向未来的通讯网络技术。

image
image
image
image

联系信息

您的可靠工业通讯网络合作伙伴

在任何情况下均能可靠地传输数据:您是否正在寻找在极端条件下也可保持通讯不受干扰的工业网络?西门子很乐意为您提供帮助。

西门子在工业网络方面的专业知识能让您获益匪浅
与专家交谈