通讯网络确保天然气存在于有需要的地方

也存在于Tanju的厨房里

当机器和系统在远离主控中心处运行时,高效的远程访问解决方案有助于确保一切正常运行 - 包括我们的日常活动。

长距离通讯

站点之间联系密切的网络

有时,天然气在送到消费者手上前需经过很长的距离。长达数千米的管道并不少见。监控管道并非易事,且在无可靠数据交换系统的情况下几乎无法执行。

image

关键任务应用的冗余

如果要保证运输过程并早期发现任何潜在泄漏,则必须严密监控天然气管道。因此,沿着整条路线安装的所有传感器必须通过强大的通讯网络连接至中央监控系统,且即使在很远的距离,以及经常处于不利气候和地质条件下时,该网络也始终稳定运行。

考虑到对安全性、可靠性和效率的严格要求,建议使用基于工业以太网的冗余通讯网络来监控管道等关键任务应用。如果网络中有一处出现故障,则这些网络可确保在几毫秒内将通讯切换至另一个完整系统,数据传输无时间延迟,且对系统本身也无影响。换言之,在具有冗余配置的网络结构中,系统可补偿其中一个传输部件的损失,且气体运输始终得到保证。

远程遥控和维护

有效的远程访问

即使远离实际生产地点操作机器和系统变得越来越普遍,其可依靠自身生产力和可用性也变得至关重要。因此,远程访问也越来越重要。

image

智能与经济

无论我们是在谈论远程控制(远程站点和变电站的监视和控制)还是远程维护,在发生错误时都需要有针对性的临时访问,远程访问机器和设备可确保更高的效率并显著节约维护检修的成本。同时,该方法是一种非常有效的优化机器和工厂性能的策略,无需维修技术人员花费时间和成本进行现场配置。由强大且安全的网络(称为远程网络)提供基础,以确保不同地点之间的通讯。

远程通讯如何最大化可用性
远程控制解决方案(pdf)

工业合作伙伴

工业网络用产品和服务

规划、设计和实施可靠且强大的通讯网络时需有能力和技术知识。我们是您熟练的合作伙伴,帮助确保您公司范围内的沟通设计为面向未来。

成功案例

实际应用的成功案例

在世界各地,所有工业的公司均依靠西门子面向未来的通讯网络技能。

image
image

联系信息

可靠的工业通讯网络合作伙伴

在任何情况下均能可靠地传输数据:您是否正在寻找在极端条件下也可保持通讯不受干扰的工业网络?西门子很乐意为您提供帮助。

西门子在工业网络方面的专业知识能让您获益匪浅
与专家交谈