像施展魔术般地移动容集装箱

使用隐形网络

强大的工业通讯网络可确保全天候不间断的传输数据,即使是在恶劣的环境条件下。与无人驾驶运输系统配合使用可提供最佳的可靠性和速度。

无线通讯

可靠的网络

全球80%以上的物资运输通过海运进行,其中集装箱运输量占70%左右,这一比例在不断上升。可靠的无线通讯网络使得这个庞大的运输量易于管理。 

image

在风和任何天气条件下均可靠

自从使用集装箱运输以来,平均运力增加了十倍以上,目前超过了8,000 TEU,而在20世纪60年代,这一数字约为700 TEU。即使是13,000 TEU以上的运量也不罕见。

集装箱码头面临着巨大挑战,因此需要创新的解决方案。例如,带有龙门起重机的仓库、无人驾驶运输车辆以及自动化集装箱运输车辆。然而,这些创新需作为整个系统的一部分有效地协同运作,以充分发挥其潜力。工业无线网络起到关键作用:即使在极端条件下也能确保数据在整个价值链上实时通讯的安全性,同还使集装箱码头实现最高的可靠性、效率和可用性。

工业无线局域网

工业设置用无线网络

许多人支持在工业中使用WLAN:由于接线费用较低且灵活性和移动性效益明显,因此节省了大量成本。无线网络还有助于减少能源和物料消耗,从而降低生产成本和提高生产率。但须符合工业规定的特殊要求。

image

设计和实施专业知识

目前该如何设计工业WLAN网络才可满足未来的需求?乍看之下,该过程应与办公室设置的过程相同,但仔细观察会发现存在一些有时非常重要的差异,这些差异均需在实施过程中以及初始设计阶段过程中予以考虑。网络专家应在早期阶段观察情况,可通过测量和检查可能已使用的WLAN网络和所要求的新WLAN网络以及潜在的新接入点来实现。

设计面向未来的无线网络
端到端WLAN基础设施(pdf)

工业合作伙伴

工业网络用产品和服务

规划、设计和实施可靠且强大的通讯网络时需有能力和技术知识。西门子拥有数熟练的技术,是帮助您设计面向未来的公司范围内通讯的合作伙伴。

成功案例

实际应用的成功案例

在世界各地,所有工业的公司均依靠西门子面向未来的通讯网络技能。

image
image
image
image

联系信息

您的工业无线通讯合作伙伴

在所有风和天气条件下仍可全天候的不间断数据传输。您是否正在寻找可靠且面向未来的无线通讯?西门子很乐意为您提供帮助。

西门子在工业网络方面的专业知识能让您获益匪浅
与专家交谈