使用 SIMATIC PCS neo 让旧轮胎重获新生
• Pyrum每年通过热解回收80万个轮胎,这得益于西门子的SIMATIC PCS neo,用于基于网络的控制、工程和远程访问。
• 这确保了可扩展、可持续的回收利用,以实现更绿色的未来。
SIMATIC PCS neo 是一个完全基于网络的分布式控制系统,适用于加工厂。它通过实时协作、云工程和安全、直观的用户界面从小型模块扩展到全球规模的站点。
利用基于 Web 的工程设计和共享的面向对象的数据,跨团队同时工作,以缩短决策和项目周期
在支持整个安全生命周期的统一环境中实施高达 SIL 3 的认证安全功能,
对警报进行优先级排序、抑制和分析,以减少噪音和加快故障排除,从而实现更稳定的操作。
SIMATIC PCS neo V7.0 支持基于云的工程和实时协作,增强安全性,通过设备模块类别 (EMC) 实现智能标准化,以及为水和化工行业量身定制的许多其他功能。
在最新版本中,SIMATIC PCS neo可用于化工行业的连续设备。它可以轻松掌握化学品回收、电池生产和生物燃料领域复杂、规模快速的工厂。
想象一下:你的自来水厂位于偏远的地方,警报突然响起。传统的响应意味着现场技术支持、漫长的等待时间和高昂的成本。
如果有更好的解决方案呢? SIMATIC PCS neo 改变了游戏规则 用于水利工业。借助我们的下一代分布式控制系统,无论您身在何处,都可以完全访问和控制您的工厂。

• Pyrum每年通过热解回收80万个轮胎,这得益于西门子的SIMATIC PCS neo,用于基于网络的控制、工程和远程访问。
• 这确保了可扩展、可持续的回收利用,以实现更绿色的未来。

• 巴斯夫使用生物技术减少生产中的二氧化碳足迹。
• SIMATIC PCS neo 可实现灵活、模块化的下一代自动化。
• 这提供了高效的流程、更快的上市时间和面向未来的运营。