Por favor utilice otro navegador

Parece que está utilizando un navegador que no es totalmente compatible . Tenga en cuenta que puede haber limitaciones en la pantalla del sitio y la facilidad de uso . Para una mejor experiencia sugerimos que descargue la versión más reciente de un navegador compatible

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Mit dem aktuellen Browser fortfahren

Alimentación continua de 24 voltios: Con cada fuente de alimentación SITOP

image

Las fuentes de alimentación SITOP son mundialmente reconocidas por su alta fiabilidad y por su capacidad de afrontar condiciones críticas de la red. Nuestra gama completa proporciona fuentes de alimentación controladas de 24 V CC y otras tensiones de entrada. Nuestro exclusivo espectro de UPS CC y los módulos complementarios amplía nuestra gama para proteger la alimentación de 24 V frente a problemas de red y problemas en la CC. SITOP también es líder en cuanto a eficiencia, con valores hasta un 95%, por ejemplo, herramientas para hacer la selección y el pedido de productos de forma rápida y sencilla, y un soporte completo para sus procesos de diseño. Y en términos de integración, se integra completamenta en Totally Integrated Automation y  TIA Portal TIA a través de PROFINET, lo cual le permite oportunidades únicas de ingeniería y diagnóstico.

Integración superior. Máxima eficiencia. Confiabilidad superior. SITOP

¿Desea saber más sobre las unidades de alimentación SITOP?
Contáctanos
image

SITOP anniversary, Januar 01, 2018

25 años de SITOP, el corazón de la automatización

Descargas, Soporte, Servicios

Información adicional para todos los casos

Descargue folletos y documentación con más detalles sobre las fuentes de alimentación SITOP aquí. Los links de soporte lo llevan a referencias específicas de SITOP, preguntas frecuentes, manuales, notas de producto y datos técnicos. Descubra nuestra gama de servicios al mismo tiempo.

image

The fastest way to the experts

Proposed solutions for your queries and direct access to our experts in Technical Support

Support Request (SIOS)
image

Special investigation

Special investigations analyze the causes of problems that have been occurring more frequently with no explanation.

Special investigation
image

Logistical handling of returned goods from service processes

Central returns processing at the Service Logistics Center in Erlangen        
Return delivery address: Siemens AG Retouren Center c/o Geis Industrie-Service GmbH, Tor 1-4, Kraftwerkstr. 25a, 91056 Erlangen, Germany

Referencias y aplicaciones

Usted puede tener una mala historial con su fuente de alimentación opuede escribir historia con ella.

Hace más de veinte años, Siemens comenzó una historia de éxito única en el sector de suministro de energía. Desde entonces, SITOP ha demostrado en innumerables instalaciones cómo la fiabilidad, eficiencia e integración pueden ser garantizadas permanentemente al más alto nivel en todos los sectores industriales. SITOP también ha demostrado que es capaz de manejar todas las aplicaciones.

image
image
image
image

Noticias y eventos

Puedes elegir ignorar las buenas noticias. O puede leerlas.

Manténgase al día. Le entregaremos información regular acerca de nuevos desarrollos de productos SITOP, extensiones funcionales, ferias comerciales y eventos en esta sección.

Puede invertir mucho en susuministro de energía. O puede obtener ganancias de él.

SITOP es un portafolio completo y perfectamente coordinado, que le ofrece un suministro de energía confiable que satisfará las demandas cada vez mayores de hoy en día. Y seguimos refinando nuestras unidades de suministro de energía SITOP para asegurarnos de seguir haciéndolo. Manténgase al día. Integración superior. Eficiencia superior. Confiabilidad superior. SITOP

Si quiere saber más acerca de nuestras unidades de suministro de energía SITOP:
Contáctanos