Un bâtiment brasseur de traditions.

Les systèmes de protection incendie de Siemens transforment la brasserie Feldschlösschen en un lieu parfait pour préserver l’art des brasseurs suisses et toute l’authenticité d’un savoir-faire de plus de 140 ans. #CreatingPerfectPlaces

Créer des lieux d’exception

Chaque jour, quelque chose nous pousse à perfectionner encore les bâtiments

Nous passons près de 90% de notre vie à l’intérieur des bâtiments. Tout commence à l’hôpital dès notre naissance, puis se poursuit à l’école et à l’université et enfin dans les bureaux où nous mène notre carrière. Les immeubles sont plus que nos lieux de travail ou de résidence: pratiquement toute notre existence s’y déroule.

 

Notre vie à tous commence dans un lieu idéal: le ventre maternel. Un lieu ni trop froid ni trop chaud, ni trop silencieux ni trop bruyant.

 

Nous perfectionnons les bâtiments et améliorons par là même la vie des gens. Nous créons des lieux parfaits pour les multiples facettes de l’existence. Pourquoi ne pas la vivre toute entière dans des lieux d’exception?

Un lieu parfait pour préserver l’art des brasseurs suisses

Feldschlösschen: un bâtiment brasseur de traditions

Feldschlösschen n’est pas une brasserie ordinaire, mais un lieu d’exception où savoir-faire et tradition sont bien ancrés. Feldschlösschen est le nom d’une bière, imprimé sur chaque étiquette. Depuis plus de 140 ans, chaque bière a ici le goût de l’excellence.

image

Imaginer la bière Feldschlösschen sans sa tradition, sans son bâtiment? Impossible.

Bruno Born, maître-brasseur à la brasserie Feldschlösschen

brasserie sortes de bières 16 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1896 1906 1936 1956 1976 1996 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Une tradition de plus de ans 141 collaboratrices et collaborateurs 1,200