Commandes industrielles– SIRIUS

image

Commandes industrielles– SIRIUS

 

Avec SIRIUS, nous vous proposons une gamme de produits complète et unique pour chaque application de commande industrielle. Les principaux avantages : Grâce à leur conception modulaire, nos produits peuvent être planifiés et intégrés à une armoire électrique très facilement. Ils sont particulièrement faciles à intégrer dans des systèmes décentralisés.

Aperçu de la gamme de produits complète de SIRIUS (seulement disponible en anglais)
Téléchargez notre catalogue
Appareils de commutation et de protection

Appareils de commutation et de protection

Disjoncteurs, interrupteurs, relais électroniques de surcharge – Commandes industrielles SIRIUS de Siemens.
Le système modulaire SIRIUS offre la plus vaste gamme d'appareils de commutation disponible sur le marché, avec plus de 50 000 combinaisons testées et approuvées. Une toute nouvelle génération de dispositifs de commutation, de protection et de surveillance, offerte en sept formatsallant jusqu'à 250 kW, est prête à l'emploi. (Seulement disponible en anglais)

Démarreurs progressifs et démarreurs de moteur

Démarreurs progressifs et démarreurs de moteur


Nos démarreurs de moteur, démarreurs progressifs et départs-moteurs pour applications sur le terrain sont idéaux pour la configuration de concepts d'entraînement réparti pour le démarrage de moteurs triphasés de 0,09 à 1200 kW. Ils sont également adéquats pour les appareils de commutation à semi-conducteurs pour charges résistives.


Ils s'intègrent facilement dans l'environnement d'automatisation et offrent une grande transparence du système en fournissant une variété de données liées au moteur. De plus, les départs-moteurs sont dotés de la technologie de commutation hybride durable et écoénergétique. (Seulement disponible en anglais)

Relais

Relais

Relais SIRIUS – Une gamme pour chaque application

La gamme de relais SIRIUS offre tous les composants requis pour les applications d'alimentation de moteur à partir d'une source unique.

Que vous ayez besoin de relais de temporisation ou de surveillance compacts, de relais de couplage particulièrement étroits, de relais enfichables, de relais de puissance à faible bruit ou de convertisseurs d'interface, notre gamme de relais est la plus complète et polyvalente sur le marché. (Seulement disponible en anglais)

Dispositifs de commande et de gestion des moteurs

Dispositifs de commande et de gestion des moteurs

SIMOCODE pro gère les moteurs à basse tension à vitesse constante et offre une gamme complète de fonctions de protection, de contrôle et de surveillance. Profitez de la commodité de données de fonctionnement, d'entretien et de diagnostic détaillées (également pour le débranchement à sécurité intégrée des moteurs).


Communication par PROFIBUS, PROFINET/PROFIsafe, Modbus RTU et Ethernet IP et OPC UA, ce qui vous permet également de bénéficier du nuage!  (Seulement disponible en anglais)

Systèmes de sécurité

Systèmes de sécurité


Les nouveaux relais de sécurité facilitent l'application de fonctions de sécurité, telles que l'arrêt d'urgence ou la surveillance des portes de protection. Leur conception modulaire permet une planification, une mise en place et une expansion facilitées du système.

De plus, aucune connaissance en programmation n'est requise : Les relais de sécurité peuvent simplement être paramétrés par commutateurs DIP. Cela garantit la protection des personnes, de l'environnement et de la machine, et favorise la réalisation rapide et facile de systèmes sûrs et productifs. (Seulement disponible en anglais)

Dispositifs de commande et de signalisation

Dispositifs de commande et de signalisation

Chaque situation sous contrôle avec facilité


Dans les situations où des personnes et des machines échangent des renseignements, nos dispositifs de commande et de signalisation SIRIUS fournissent une aide précieuse.

Les principaux avantages : Tous nos dispositifs de commande et de signalisation ont une conception compacte et peuvent être installés rapidement et facilement. La communication se fait aisément grâce à l'interface AS. (Seulement disponible en anglais)

Principales caractéristiques SIRIUS

Principales caractéristiques SIRIUS

Soutien et services

Pour en savoir plus

Voici des renseignements et documents importants. (Seulement disponible en anglais)