Solutions locales d’approvisionnement en énergie

Prenezle contrôle de votre approvisionnement en énergie

Le marché de l’énergie est confronté à trois principaux défis : les coûts, la sécurité d’approvisionnement et la réduction des émissions de CO2. Il y a quelques années, seules quelques sociétés d’énergie devaient trouver des solutions à ces défis. Maintenant, presque tous les consommateurs d’énergie doivent décider de la meilleure stratégie à adopter pour leur propre situation.

Systèmes d’énergie décentralisée

Faites preuve d’intelligence en matière d’énergie

Les experts de Siemens aident les clients de tous les domaines d’activité et de tous les secteurs industriels à prendre la bonne décision. Ils conçoivent et installent des systèmes d’énergie décentralisée. Que l’utilisation ciblée soit liée à l’énergie renouvelable, aux centrales à production combinée de chaleur et d’électricité, ou à la fourniture de solutions de stockage, Siemens conçoit des systèmes d’approvisionnement en énergie optimisés et met en œuvre les projets associés. Il peut même y avoir des modèles selon lesquels le client n’a qu’à demander une solution à un problème particulier : c’est l’« énergie à la demande ». Dans ce cas, Siemens s’occupe des détails du problème, de la conception à la mise en service, en passant par l’installation.

 

Grâce à Siemens, les défis – coûts, sécurité d’approvisionnement et réduction des émissions de CO2 – deviennent simplement des variables calculables à long terme dans les procédures commerciales de chacun des consommateurs d’énergie.

image

Résilience locale rendue possible grâce aux systèmes d’énergie décentralisée

Les sources de production et de stockage d’énergie locales, décentralisées et contrôlables au moyen de systèmes d’énergie décentralisée peuvent être conçues pour apporter à l’utilisateur final une résilience locale ou même une indépendance totale par rapport au réseau. Les avantages profitent également aux opérateurs de réseau : les systèmes d’énergie décentralisée peuvent gérer la demande pour réduire les charges en période de pointe lorsque les infrastructures approchent leur capacité maximale, retardant ainsi le besoin d’investissements majeurs dans le renforcement du réseau.

Un écosystème plus propre grâce à une efficacité accrue

Les systèmes d’énergie décentralisée qui ont recours à la production d’énergie propre ou à des systèmes hybrides ont moins de répercussions sur la qualité de l’air et contribuent au maintien d’un écosystème plus vert et plus propre. Ces systèmes, combinés à l’utilisation d’autres mesures traditionnelles d’économie d’énergie, peuvent améliorer l’efficacité de l’ensemble du système d’énergie. La surveillance intégrée des données en temps réel et les contrôles multipoints aux niveaux de l’usine, du bâtiment et du réseau peuvent améliorer l’utilisation des actifs et l’efficacité des installations en plus de garantir que l’alimentation, le refroidissement, le chauffage et l’éclairage ne sont utilisés qu’aux moments et aux endroits où ils sont requis.

Domainesd’application

De nombreuses possibilités pour l’exploitation des systèmes d’énergie décentralisée

Les systèmes d’énergie décentralisée peuvent avoir des effets bénéfiques dans diverses applications, par exemple en ce qui concerne :

  • les bâtiments commerciaux, car ils permettent une réduction des coûts tout en satisfaisant les besoins des entreprises;
  • les installations industrielles, car ils offrent de la fiabilité et du chauffage dans le cadre des procédés industriels;
  • les collectivités résidentielles, car ils améliorent la sécurité énergétique tout en réduisant les factures;
  • les établissements d’enseignement, car ils permettent l’économie d’énergie, la réduction des coûts et la durabilité;
  • l’électrification rurale, car ils permettent l’utilisation de sources d’énergie verte et la croissance économique.

Siemens travaille déjà avec succès dans tous ces domaines et possède l’expertise et l’expérience nécessaires pour exploiter le potentiel qui existe en matière de réduction des émissions de CO2 et d’économie des coûts.

Références

Références

image
Blue Lake Reservation