Contact us

SIMATIC MICRO-DRIVE
Sistema de acionamento para tensão extra baixa

SIMATIC MICRO-DRIVE é um sistema de acionamento que garante uma operação segura e eficiênte na faixa de tensão de 24 V a 48 V. Composto pelo SIMATIC MICRO-DRIVE, motores flexíveis e cabos de ligação de parceiros homologados, o portfólio de produtos SIEMENS para baixa tensão é ampliado. Os controladores SIMATIC complementam as funcionalidades de controle de movimento dessa solução preparada para o …
Chave visual SIMATIC MICRO-DRIVE
SIMATIC MICRO-DRIVE é um sistema de acionamento que garante uma operação segura e eficiênte na faixa de tensão de 24 V a 48 V. Composto pelo SIMATIC MICRO-DRIVE, motores flexíveis e cabos de ligação de parceiros homologados, o portfólio de produtos SIEMENS para baixa tensão é ampliado. Os controladores SIMATIC complementam as funcionalidades de controle de movimento dessa solução preparada para o …