Conversores SITOP DC/DC - para uma tensão estável

O conversor SITOP DC/DC pode ser usado como um "refresher" para garantir uma fonte de alimentação confiável para uma carga remota instalada em longas distâncias. Ao mesmo tempo, este tipo de módulo serve de estabilizador ao corrigir instabilidades na rede de alimentação. Ideal para dispositivos alimentados por bateria porque a tensão de saída da bateria pode variar dependendo do status da carga.
Imagem do produto dos conversores SITOP DC/DC
O conversor SITOP DC/DC pode ser usado como um "refresher" para garantir uma fonte de alimentação confiável para uma carga remota instalada em longas distâncias. Ao mesmo tempo, este tipo de módulo serve de estabilizador ao corrigir instabilidades na rede de alimentação. Ideal para dispositivos alimentados por bateria porque a tensão de saída da bateria pode variar dependendo do status da carga.