Favor utilizar outro navegador

Parece que você está usando um navegador que não é totalmente compatível. Por favor, note que podem haver restrições na exibição do site e em sua usabilidade. Para uma melhor experiência, sugerimos que você faça o download da versão mais recente de um navegador compatível:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

continuar com o navegador atual

Monitoramento de energia simplificado

image

Fácil, confiável e econômico

Manter-se atento ao consumo de energia é benéfico em vários níveis: além de economia de custos através de um consumo otimizado, o monitoramento de redes de energia e qualidade de fornecimento em infraestruturas e instalações industriais garante maior confiabilidade. Ao mesmo tempo, o monitoramento sistemático da energia aumenta a conscientização sobre o seu consumo atual. Com um simples sistema de monitoramento, você está preparando o caminho para auditorias de energia regulares e um sistema operacional de gerenciamento de acordo com o ISO 50001.

Teste nosso software powermanager de monitoramento de energia
Versão gratuita de teste

O sistema

Sua entrada no monitoramento de energia profissional

Identificar potenciais economias com pouco esforço: o portfólio SENTRON apresenta uma ampla gama de dispositivos de medição que são fáceis de instalar. O software associado é fácil de usar. Isso ajuda você a alcançar seu objetivo mais rápido, enquanto monitora de forma eficiente e segura a sua distribuição de energia. O sistema de monitoramento de energia certificado pela TÜV é ideal para pequenas e médias empresas, tanto para instalações industriais como para edifícios e infra-estrutura.

As vantagens do nosso sistema de monitoramento de energia

image
  • Facilmente escalável e expansível
  • Comissionamento sem conhecimento especializado
  • Disponível em pequenos pacotes de iniciação de nível de entrada
image
  • Sistema de monitoramento de energia certificado pela TÜV
  • Base para auditorias energéticas regulares e gerenciamento de energia de acordo com ISO 50001
  • Conformidade com os requisitos legais
image
  • Digitalização e automação, mesmo para pequenas empresas
  • O monitoramento de energia possibilita a utilização de dados importantes e garante transparência
  • Nenhum investimento importante é necessário para começar
image

Gerenciamento de energia de acordo com ISO 50001

O sistema de monitoramento de energia do portfólio SENTRON permite implementar um gerenciamento de acordo com o ISO 50001 e reduzir permanentemente os custos em sua empresa.

 

Seus benefícios:

  • Abordagem sistemática
  • Definição de objetivos da política energética
  • Transparência dos fluxos de energia
  • Identificação de potenciais economias
  • Implementação de medidas de otimização
  • Controle periódico

Monitoramento de energia com componentes SENTRON

Software powermanager de monitoramento de energia

Software de configuração powerconfig

Saiba mais sobre o nosso sistema de monitoramento de energia certificado pela TÜV
Faça o download da brochura

Downloads e Suporte

Aproveite os nossos serviços

Aqui você encontrará informações importantes, documentos e endereços relacionados à distribuição de energia de baixa tensão e à tecnologia de instalação elétrica.

Referências

Projetos destacados

Operação bem sucedida - saiba mais sobre o nosso sistema de monitoramento de energia certificado pela TÜV e seu uso na prática diária.

image
image
image
image

Teste agora

Veja você mesmo

O monitoramento de energia cria transparência em relação ao consumo e identifica potenciais economias. E o monitoramento de energia garante uma melhor qualidade energética evitando falhas e tempo de inatividade do sistema. A gravação de dados digitais em ambientes cada vez mais automatizados requer um sistema que inclua integração fácil, operação intuitiva e capacidade de expansão flexível. Confie em um sistema inteligente de monitoramento de energia da Siemens.

Teste nosso software powermanager de monitoramento de energia
Versão de teste gratuita