Favor utilizar outro navegador

Parece que você está usando um navegador que não é totalmente compatível. Por favor, note que podem haver restrições na exibição do site e em sua usabilidade. Para uma melhor experiência, sugerimos que você faça o download da versão mais recente de um navegador compatível:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

continuar com o navegador atual

Transforme seu negócio

Turbinas a gás confiáveis de 4 a 450 MW

Nossas turbinas a gás são projetadas precisamente para dominar o ambiente dinâmico do mercado de energia, independentemente de quais sejam os tipos de desafios que o seu negócio enfrentar. Os baixos custos do ciclo de vida e um excelente retorno sobre o investimento desde o início são apenas dois dos benefícios que o nosso portfólio de turbinas a gás oferece. Nossas turbinas a gás cumprem os mais altos requisitos de um amplo espectro de aplicações em termos de eficiência, confiabilidade, flexibilidade e compatibilidade ambiental.

 

Escolha entre a nossa variedade de produtos de turbinas a gás pesadas, industriais e aeroderivadas, variando de 4 a 450 MW. Dependendo de seus requisitos, a Siemens fornece a solução e o alcance corretos para suas necessidades de mercado específicas.

image
Turbinas a gás pesadas

Turbinas a gás pesadas

As turbinas a gás pesadas da Siemens são motores robustos e flexíveis, projetados para grandes usinas de energia de ciclo simples ou combinado. Elas são adequadas para o uso de carga de pico, intermediário ou base, bem como para aplicações de cogeração. Os clientes se beneficiam das nossas extensas capacidades de validação e teste. Nossos motores são comprovados em operação comercial e fornecem grande eficiência.

 

(Geração de energia em MW (e))

image
Turbinas de gás industriais

Turbinas de gás industriais

Com seu design compacto e robusto, os modelos industriais de turbinas a gás da Siemens se tornam uma escolha ideal tanto para geração de energia industrial quanto para aplicações mecânicas. Eles também funcionam bem em aplicações descentralizadas de geração de energia. Suas altas capacidades de elevação de vapor ajudam a atingir a eficiência geral da planta de 80% ou mais. Eles são comprovados com mais de 2.250 unidades vendidas em pequenas empresas de serviços públicos, produtores de energia independentes e na indústria de petróleo e gás.

 

(Geração de energia em MW (e) / unidade mecânica em MW)

image
Turbinas a gás aeroderivadas

Turbinas a gás aeroderivadas

Originalmente desenvolvidos para uso na aviação, as turbinas de gás aeroderivadas da Siemens são projetos flexíveis, compactos e leves que são ideais para geração de energia e unidades mecânicas na indústria de petróleo e gás. Suas capacidades de alta eficiência e início rápido asseguram que nossas turbinas a gás aeroderivadas também funcionam bem em aplicações descentralizadas de geração de energia. Com uma frota de 2.500 unidades instaladas, milhões de horas de operação em diferentes ambientes foram gerados em inúmeros projetos de referência.

 

(Geração de energia em MW (e) / unidade mecânica em MW)

image
Turbinas a gás para aplicações de petróleo e gás

Turbinas a gás para aplicações de petróleo e gás

O petróleo e o gás continuarão a ser a espinha dorsal do fornecimento de energia global, assim como o gás natural se tornará ainda mais importante, nas próximas décadas. Com a Siemens como parceiro, você se beneficia de experiência comprovada em aplicações de petróleo e gás.

 

Para a geração de energia em aplicações upstream, midstream e downstream, bem como unidades mecânicas para compressores e bombas, as turbinas a gás Siemens são provadas e confiáveis na indústria. Há muitos anos, elas garantem uma excelente confiabilidade para produção e processamento de petróleo e gás, bem como aplicações de gasodutos, GNL e refinarias.

image
Turbinas a gás para geração de energia industrial

Turbinas a gás para geração de energia industrial

Beneficie-se de nossa experiência na geração de energia industrial: as turbinas a gás Siemens podem ser usadas para geração de energia e cogeração (Combinação de calor e energia, CHP) em muitas indústrias, como química e fibra, cimento, metais e mineração, bem como outras indústrias de manufatura.

 

Nossos motores garantem um fornecimento ininterrupto de energia e calor, alta eficiência energética, baixos custos de energia e um alto retorno sobre o investimento.

image
Turbinas a gás para produção de energia

Turbinas a gás para produção de energia

A Siemens é um parceiro de projeto confiável para utilidades, municípios e produtores de energia independentes. Nossas turbinas a gás são o coração das usinas de energia mais modernas e eficientes.

 

Elas fornecem baixos custos de geração de energia, tempos de inicialização flexíveis e curtos, bem como alta eficiência, e ainda tornarão seu negócio mais lucrativo.

Portfolio Overview

image

SGT-750 para Grupo Kaltex

Fonte de energia confiável para fabricante mexicano de têxteis

Downloads e suporte

Saiba mais sobre nossas ofertas de turbinas a gás

Na nossa seção de download, você pode encontrar folhetos, documentos técnicos e muito mais, além de poder nos contatar diretamente para consultas específicas.

Para mais informações, por favor, entre em contato com nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Siemens AG
Freyeslebenstrasse 1
91058 Erlangen

(Taxas dependendo do provedor)
(Da rede fixa alemã € 0,14 / min. E das redes alemãs de telefonia móvel Max. € 0,42 / min.)
and from the German mobile phone networks
max. € 0.42/min.)

Referências

Referências

As turbinas a gás Siemens operam em mais de 60 países. Nós fornecemos tecnologia comprovada com mais de 6.900 turbinas a gás pesadas, industriais e aeroderivadas instaladas.

image
image
image
image

Reference map