SIMATIC baseado em PC

Soluções flexíveis e versáteis para automação baseada em PC

Com a automação baseada em PC, você pode implementar aplicativos e soluções que excedem em muito as funções de um controlador clássico. Os produtos baseados no SIMATIC PC oferecem uma plataforma flexível e inovadora, com disponibilidade de longo prazo que lhe dá uma vantagem de campo ao enfrentar os desafios da fábrica digital para suas máquinas e instalações.

Mantenha-se informado:
Mantenha-se atualizado com os últimos desenvolvimentos em relação ao Portal TIA
Assine o informativo
image
PCs de mesa SIMATIC

PCs de Mesa daSiemens – perfeitos para aplicação industrial

Os PCs de Mesa SIMATIC oferecem o desempenho correto do sistema, mesmo para aplicações exigentes. Eles podem ser estendidos de forma rápida e flexível e, graças a um design industrial sofisticado e funções de diagnóstico e mensagens integradas, eles são altamente disponíveis e fáceis de manter. Opções de PC para aplicativos de servidor industrial oferecem maior desempenho, disponibilidade e segurança de dados.

image
PCs de caixa SIMATIC

PCs industriais compactos da Siemens - para instalação próxima ao processo

Nossos robustos e compactos PCs de Caixa SIMATIC oferecem alto desempenho em um pequeno espaço. Eles são robustos e projetados para uma faixa de temperatura estendida, permitindo que sejam instalados diretamente no gabinete de controle - a solução ideal para processamento ou visualização de dados em nível de processo e de máquina.

image
Pcs de Painel SIMATIC

Uma combinação robusta e poderosa de PC industrial e painel de operação

Os PCs de Painel SIMATIC são ideais para tarefas de visualização diretamente na máquina ou na planta. Eles combinam um PC industrial e um painel de operação e atendem a uma variedade de requisitos graças a uma grande família de dispositivos. Todos os PCs de Painel SIMATIC são impressionantes com sua robustez, desempenho e exibição brilhante.

image
Monitores Industriais SIMATIC e Clientes Finos

Monitores LCD confiáveis e extremamente robustos da Siemens

Existem inúmeras áreas de aplicação para monitores industriais e clientes finos: seja como um dispositivo de mesa para manutenção, como uma unidade integrada para consoles de controle ou como uma solução de visualização e controle baseada em PC que requer uma configuração espacialmente separada do painel do operador e o PC ou servidor industrial. Os monitores industriais e os clientes finos da SIMATIC sempre oferecem a solução ideal - como um produto autônomo ou também com várias estações de controle.

image
PC Tablet Industrial SIMATIC

O tablet para a sua rotina industrial diária

O SIMATIC ITP1000 PC Tablet oferece o desempenho dos PCs industriais SIMATIC em formato de tablet. Com este tablet, você sempre será acompanhado por um poderoso assistente pronto para enfrentar qualquer desafio diário. Com muitas funcionalidades práticas e alto desempenho do CPU, comparável ao nível de muitos portáteis, torna o seu trabalho mais rápido e flexível.

image
Dispositivos SIMATIC para requisitos especiais

Dispositivos baseado sem PC para requisitos especiais da Siemens

Os produtos baseados em PC SIMATIC também atendem a requisitos especiais de robustez, segurança, higiene e mobilidade: Ex-protegido, com frentes de aço inoxidável para a indústria de alimentos e bebidas, totalmente à prova de poeira e salpicos com um gabinete de alumínio estável para instalação fora de um armário de controle, ou para uso móvel na indústria.

image
Entradas IoT industriais SIMATIC

A entrada inteligente para soluções industriais de IoT

Com a Entrada IoT Industrial SIMATIC, você pode implementar facilmente conceitos de produção orientados para o futuro em fábricas existentes com máquinas de diferentes fabricantes ou em diferentes níveis tecnológicos. A entrada inteligente harmoniza e analisa a comunicação entre as várias fontes de dados e encaminha os dados para os destinatários correspondentes.

image
SIMATIC Software Controller

Controladores de software SIMATIC

Os Controladores de Software SIMATIC oferecem a máxima precisão e velocidade combinadas com a automação baseada em PC - por exemplo, para máquinas especiais com altos requisitos em termos de desempenho e funcionalidade. O controlador baseado em PC é totalmente independente do sistema operacional e, portanto, aumenta a disponibilidade do sistema.

image
Software e acessórios SIMATIC IPC

Ferramentas de software, pacotes e componentes do sistema para o SIMATIC baseado em PC

Os componentes de expansão para produtos baseados em PC SIMATIC oferecem suporte na configuração, diagnóstico e visualização de sua automação baseada em PC. Com nossas ferramentas de software, pacotes e componentes de sistema perfeitamente coordenados, você mantém um controle constante sobre o processo, pode detectar prontamente falhas em potencial e minimizar com eficiência as paralisações de instalações.

Opções de aplicação

Uma vantagem de território na fábrica digital

Na manufatura e produção, a vinculação de informações em todos os níveis corporativos aumenta as demandas impostas à capacidade, funções e disponibilidade de computação. Com o PC SIMATIC, você já pode preparar suas máquinas e instalações para os desafios da fábrica digital atual.

Chegada mais rápida na solução final

Os componentes testados pelo sistema do PC SIMATIC reduzem os testes, a validação e a sobrecarga de integração, além de reduzir o tempo de lançamento no mercado, além de dar suporte a você na operação.

 

  • Redundância (discos rígidos, servidores e no-breaks integrados) garantem alta disponibilidade de dados e sistemas
  • Diagnóstico inteligente reduz o tempo de inatividade e permite a manutenção preventiva
  • Pacote atraente reduz o custo total de propriedade

Outras informações

Seja aberto e independente

O Controlador de Software SIMATIC S7-1500 combina os benefícios dos controladores SIMATIC com os benefícios da automação baseada em PC. Você pode facilmente implementar interfaces para aplicativos de PC e integrar código de idioma de alto nível e com capacidade em tempo real à sua solução - e pode usar as mesmas ferramentas para engenharia como faz com os controladores avançados SIMATIC S7-1500.

 

  • Controle à prova de falhas graças à Segurança Integrada
  • Alto nível de segurança graças à proteção de know-how e proteção de acesso com Segurança Integrada
  • Engenharia de fácil utilização no Portal TIA

Outras informações

image

Assistente de mão na fábrica

O Tablet PC SIMATIC ITP1000 oferece o desempenho do SIMATIC baseado em PC em um formato de tablet. Este potente dispositivo móvel suporta-o nas suas tarefas diárias de produção e fabricação, além de ser robusto e durável.

 

  • Plataforma ideal para aquisição, processamento e transferência de dados de acordo com requisitos comerciais específicos
  • Suporta sequências na produção, armazenamento, manutenção de fábrica e serviço de campo
  • Alta disponibilidade graças ao Gerenciador Remoto e diagnósticos integrados

Informação Weitere

A informação certa no lugar certo

A visualização flexível, escalável e poderosa com o SIMATIC WinCC torna suas sequências de produção transparentes. Ele ajuda você a otimizar processos e aumentar a disponibilidade de suas máquinas e instalações de produção.

 

  • Solução de controle e monitoramento baseada em PC para sistemas independentes no nível da máquina
  • Pacote básico para visualização, geração de relatórios e gerenciamento de usuários, flexivelmente expansível por meio de scripts VB
  • Conceitos de serviço expandido com operação remota, diagnóstico e administração via Intranet e Internet em combinação com comunicação por e-mail

Outras informações

IMAGEM: SIMATIC IPC647D & IPC847D - PCs de mesa para tarefas de automação sofisticadas

Desempenho para automação inteligente

Com conceitos de produção flexíveis na fábrica digital, a gama de tarefas de processamento digital de imagens também cresce. Os PCs industriais SIMATIC são a plataforma ideal para processamento de imagem industrial rápido e preciso.

  • Hardware poderoso e confiável
  • Inspeção de qualidade de alto desempenho, operação da máquina, identificação de peças, controle de processo e leitura de código
  • Opções flexíveis de expansão

Outras informações:

Transforme dados em informação

Com SIMATIC IPCs e SIMATIC IOT2000, você conecta suas plantas existentes de forma fácil e segura à nuvem ou à sua TI, integrando-as na fábrica digital.

  • Plataforma aberta para aquisição, processamento e transferência de dados de produção para a nuvem ou TI interna
  • Gateways robustos e sem manutenção
  • Servidores industriais confiáveis

Outras informações:

Whitepaper:
O papel do PC industrial na digitalização
Baixe Agora

Feito para a indústria

PCs industriais para a fábrica digital
Maior desempenho, qualidade e sustentabilidade com o SIMATIC IPC
Baixar folheto

Comece agora com a automação baseada em PC SIMATIC

Referências

Aplicações bem-sucedidas

PCs Industriais SIMATIC: exemplos de aplicações concretas

image
image
image

SIMATIC baseado em PC para você

Pronto para qualquer exigência

O SIMATIC baseado em PC oferece uma ampla gama de séries de produtos idealmente combinados que o ajudarão a encontrar precisamente a solução certa para sua automação baseada em PC. Tire proveito de uma ótima relação custo-benefício e alta proteção ao investimento. E se você tiver dúvidas ou requisitos especiais, ficaremos felizes em ajudá-lo a qualquer momento.

Alguma pergunta?
Entre em contato diretamente com um parceiro de contato em sua região
Encontre o seu contato pessoal

Novidades

Mantenha-se atualizado

O SIMATIC baseado em PC combina continuidade com inovação. Estamos constantemente desenvolvendo nossa oferta para que você possa participar otimamente do progresso tecnológico - e continuamente informando sobre novos produtos, atualizações e aplicações interessantes.