Mais poder para controle

image

Com a tecnologia SIMATIC - mais desempenho, mais tecnologia, mais movimento

Máquinas e equipamentos modernos envolvem tarefas técnicas altamente variadas e exigentes. Em casos como esses, é bom saber que a tecnologia SIMATIC oferece uma solução inteligente na qual você pode confiar em todos os desafios que envolvem controle de movimento, aquisição / saída de sinal e controle de circuito fechado / PID - até as comunicações em série. As soluções de automação de tecnologia integrada SIMATIC e escaláveis não apenas economizam seu valioso tempo de engenharia no caso de tarefas simples ou até mesmo problemas complexos, mas também garantem a máxima eficiência e flexibilidade.

 

O resultado: uma engenharia, um controlador, uma comunicação para automação padrão, segurança e tecnologia.

SIMATIC Technology em resumo

A maneira fácil de resolver as tarefas tecnológicas de hoje

Você quer automatizar as operações e precisa de uma solução eficiente, de ponta a ponta, preparada para o futuro de suas tarefas tecnológicas, a fim de garantir uma vantagem competitiva duradoura?

 

Nós temos a resposta

A Tecnologia SIMATIC explicada brevemente usando o exemplo de uma máquina de fabricação de sacos tubulares

Beneficie-se de “mais poder paracontrole”

Com a tecnologia SIMATIC, uma única CPU pode ser usada para implementar de forma eficiente e econômica uma ampla variedade de requisitos de aplicativos para tarefas tecnológicas, desde aquisição / saída de sinal até controle de movimento e controle PID com qualidade consistente.

 

O novo SIMATIC S7-1500 T-CPU abre novos caminhos em termos de funcionalidades de controle de movimento estendido, como transmissão e sincronização de disco e controles da cinemática 2D para 4D. A engenharia no Portal TIA é apoiada por editores integrados de maneira conveniente e clara.

 

A biblioteca de software SIMATIC Safe Kinematics para a CPU com tecnologia à prova de falhas (CPU 1517TF-3PN / DP), combinada com o SINAMICS S120 (FW5.1), permite monitorar com segurança os movimentos cinemáticos especificados no espaço.

Tecnologia SIMATIC – Destaques em foco

Tudo sobre “Soluções de Controle de Movimento Escaláveis com controladores SIMATIC e SIMOTION”.
Baixe o folheto (EN)

Funções

Do simples ao desafiador

A Tecnologia SIMATIC oferece um portfólio de hardware amplo e escalável em várias classes de desempenho, com soluções de tecnologia integradas para integração e flexibilidade máximas. Juntamente com a estrutura de engenharia do Portal Totalmente Integrado de Automação (Portal TIA), a máxima eficiência é alcançada. Em vez de programar tecnologias complexas, os usuários podem facilmente parametrizar objetos de tecnologia. As funções técnicas são otimamente suportadas com módulos de tecnologia no lado do hardware. 

Movimentos perfeitamente coordenados

As funções integradas do Controle de Movimento permitem um controle simples e eficiente dos sistemas de acionamento de eixo único e múltiplo. Os controladores SIMATIC e os módulos de tecnologia, complementados com os sistemas de acionamento SINAMICS, fornecem um portfólio perfeitamente coordenado para isso.

 

 

As instruções do Controle de Movimento necessárias para programar sequências de movimentos são baseadas no padrão internacional PLCopen e permitem que as aplicações Controle de Movimento sejam programadas sem nenhum conhecimento prévio especial.

Controle de Movimento para eixosindividuais: dinâmico e confiável para processos simples

Quando acionamentos ou eixos em uma máquina são desacoplados uns dos outros durante a operação, isso é denominado configuração de eixo único. Os eixos simples típicos são eixos de velocidade e posicionamento, como correias transportadoras e ajustes de formato. O usuário pode programar a coordenação de múltiplos eixos individuais na máquina para obter os movimentos desejados na máquina.

Controle de Movimento para eixos coordenados: controle preciso e flexível de processos completos

Os eixos coordenados substituem os acoplamentos mecânicos complexos, simplificando o projeto mecânico das máquinas. Um acoplamento eletrônico suporta dependências lineares e não-lineares, além de rápidas alterações de formato para maior flexibilidade.

Controle de movimento para movimentos orbitais com até quatro eixos acoplados

Cinemáticas são sistemas mecânicos livremente programáveis nos quais múltiplos eixos mecanicamente acoplados causam o movimento de um ponto de operação. Os processadores de tecnologia S7 1500T com a cinemática do objeto de tecnologia fornecem funções para o controle da cinemática, por exemplo, para lidar com tarefas como pick & place, montagem e paletização.

 

 

A biblioteca de software SIMATIC Safe Kinematics para a CPU com tecnologia à prova de falhas (CPU 1517TF-3PN / DP), combinada com o SINAMICS S120 (FW5.1), permite monitorar com segurança os movimentos cinemáticos especificados no espaço. Monitoramento de velocidade para pontos selecionados (por exemplo, pontos centrais da ferramenta) e zonas livres configuráveis (por exemplo, zonas de trabalho e proteção) protegem os operadores de máquinas-ferramenta durante seu trabalho.

Controle de Movimento com detecção de velocidade e posição através de sensores externos

Sensores de máquina separados (sensores externos) para detecção de posição podem ser implementados em adição aos sensores de posição de acionamento. Estes podem compensar o deslizamento ou outros efeitos mecânicos na máquina, por exemplo.

 

Sensores incrementais e absolutos são otimamente integrados no sistema através de módulos de tecnologia.

Aquisição de sinais rápida, imediata e com resposta precisa

Módulos especiais permitem a aquisição e saída de sinais com uma resolução de até 1 µs. Isso compensa em termos de qualidade e produtividade do produto.

Contagem e reação rápida com módulos de tecnologia

Os contadores adquirem e avaliam os sinais dos codificadores incrementais ou de pulso. Reações rápidas aumentam a produtividade - por exemplo, na dosagem precisa de líquidos para maior economia de material.

Precisão e flexibilidade com equipamento de came eletrônico

As unidades eletrônicas de controle mecânico geram sinais de comutação baseados em posição precisa - sem desgaste e com ajuste flexível. Se necessário, direção ou velocidade dependente.

Maior precisão para eventos de medição

As sondas determinam a posição atual exata no momento de um evento de medição.

Pulsos exatos para saída de sinal rápida e precisa

O comprimento do pulso, a frequência e o número de pulsos variáveis oferecem possibilidades para resolver uma ampla gama de tarefas, como controle de válvula e dosagem. O controle de entradas e saídas com o tempo de microssegundo permite altas velocidades da máquina.

Processos de produção precisos ealta qualidade do produto devido às funções de medição

Determinação da frequência ou duração do período a partir da sequência temporal dos impulsos de contagem ou valores de posição. Isso permite um monitoramento e controle precisos de velocidades rotativas ou lineares em um processo de produção. A medição precisa do comprimento é possível com as entradas digitais disponíveis.

Controle de Movimento com detecção de velocidade e posição através de sensores externos

Sensores separados da máquina (sensores externos) para detecção de posição podem ser usados além dos sensores de posição da unidade. Estes são usados para compensar o deslizamento ou outros efeitos mecânicos na máquina, por exemplo.

 

Sensores incrementais e absolutos são otimamente integrados ao sistema através de módulos de tecnologia.

Controle de circuito fechado de parâmetros de processo com a ajuda de objetos tecnológicos integrados

Os controladores SIMATIC já incluem funções de controle para executar tarefas de automação. Nenhum hardware de controle especial é necessário. Os valores, valores nominais e valores de posicionamento reais só precisam ser conectados ao objeto de tecnologia. Um processo de autoajuste integrado de dois estágios garante a configuração ideal dos parâmetros de controle.

Podem ser usados em muitas aplicações, fácil de colocar em operação

Controladores compactos são usados para tarefas de controle universal com atuadores contínuos. Estes são controlados por lógica analógica ou com um sinal modulado por largura de pulso.

Controlar com precisão os atuadores de integração

Os controladores de passo são especialmente projetados para os requisitos de integração de atuadores, como válvulas com motores de controle. Eles, portanto, possuem entradas adicionais para conectar sinais de realimentação de posição ou sinais de comutação de limite.

 

Controle inteligente de elementos ativos de aquecimento e resfriamento

Os controladores de temperatura suportam atuadores separados para aquecimento e resfriamento, cada um com seu próprio conjunto de parâmetros. As temperaturas podem, assim, ser controladas rapidamente e sem ultrapassagem. Os mecanismos de sincronização estão disponíveis para aplicativos com várias zonas de temperatura. O controlador também é adequado para tarefas semelhantes com outras variáveis do processo.

Uma ampla gama de possibilidades para conectar diferentes parceiros

Além de sistemas de barramento como PROFINET IO e PROFIBUS DP, a transferência de dados em automação pode ser implementada através de conexões seriais ponto-a-ponto ou multipontos. Várias interfaces e protocolos físicos garantem um alto grau de flexibilidade e permitem a comunicação com componentes que não são do sistema, como balanças, medidores e muitos outros.

Máxima liberdade para conectar quase todos os parceiros

Freeport, também conhecido como protocolo ASCII, é baseado em telegramas e é gratuito em seu conteúdo de dados. Critérios flexíveis para detectar automaticamente o início e o fim dos telegramas dão suporte à geração e avaliação do fluxo de dados.

Comunicação livre de erros com uma camada de segurança

Na transferência de dados do 3964, os símbolos de controle são adicionados aos dados de informações. Isso permite que os parceiros de comunicação verifiquem se os dados foram recebidos integralmente. O 3964R também usa uma verificação de bloco para detectar a falsificação de dados.

O protocolo para tecnologia de drive

O protocolo universal de interface serial (USS) é ideal para a tecnologia de drives. Um mestre USS pode controlar até 31 escravos / unidades. Canais separados estão disponíveis para dados cíclicos do processo, bem como para alterações de parâmetros.

Bom rendimento de dados com um protocolo comprovado

O Modbus RTU (unidade terminal remota) é um protocolo amplamente utilizado para transferência de dados em tecnologia de automação. A transferência de dados é serial entre o mestre Modbus e um ou mais escravos Modbus.

A interface para fluxo de dados controlado

Com o uso de sinais de hardware secundário, a interface física por RS232 (ou EIA-232) permite a transferência de dados controlada, como é exigido pelos modems. Sem um sinal secundário, o RS232 representa uma conexão universal ponto-a-ponto.

A interface para operaçãofull-duplex de alto desempenho

A interface física por RS422 (ou EIA-422) usa quatro condutores individuais. O princípio da diferença de tensão permite taxas de transferência mais altas de até 115 kbit / s. Transmissão e recepção simultâneas são possíveis.

A interface para comunicação multiponto

A interface física por RS485 (ou EIA-485) envia e recebe em um condutor. Isso permite a operação de vários escravos em um mestre e reduz o esforço e a despesa de fiação.

Suporte

Direto ao ponto com tecnologia SIMATIC

A ampla gama de tarefas de automação é acompanhada pelos aplicativos nos quais a Tecnologia SIMATIC fornece uma solução perfeita até para as tarefas de automação mais complexas.

Na Siemens Industry Online Support, você encontrará todos os documentos e links importantes, bem como exemplos de aplicativos, FAQs e fóruns de discussão sobre a tecnologia SIMATIC.

 

Se você é um iniciante, as informações ajudarão você a resolver suas tarefas individuais de tecnologia.

Tecnologia SIMATIC no suporte online da Siemens Industry (SIOS)
Descubra agora

Perguntas sobre a Tecnologia SIMATIC? Deixe nossos especialistas ajudá-lo!

Referências

Tecnologia SIMATIC na prática

Em inúmeras indústrias em todo o mundo, as soluções da Tecnologia SIMATIC contribuem para resultados eficientes de controle de movimento, aquisição / saída de sinal, controle de circuito fechado / controle PID e comunicação em série. Aqui você encontrará uma seleção interessante.

 

Descubra as vantagens.

image
image
image

A Tecnologia SIMATIC se paga

Soluções mais inteligentes e eficientes para tarefas tecnológicas

A Tecnologia SIMATIC oferece soluções eficientes, de ponta a ponta e preparadas para o futuro, com as quais você pode facilmente dominar as tarefas tecnológicas mais desafiadoras por conta própria.

Resumindo, "mais poder de controle!"

Entre em contato diretamente com um contato perto de você
Encontre contatos (EN)