Controles Industriais – combinados de forma eficiente

image

Sistema modular SIRIUS Innovations - Uma solução completa pensando em todos os desafios de manobra e proteção de motores

O inovador sistema modular SIRIUS Innovations oferece o maior portfólio de dispositivos de manobra disponível no mercado, com mais de 50.000 combinações testadas e aprovadas. Uma geração completamente nova de disjuntores motor, contatores, relés de sobrecarga e partidas de motores em apenas sete tamanhos diferentes até 250kW.

O benefício do sistema modular SIRIUS reside na configuração modular dos componentes em todos os tamanhos. Tudo se encaixa. A linha SIRIUS combina o projeto à implementação adequada para a sua necessidade, independente da aplicação. Ferramentas completas de planejamento e combinações de produtos testadas o ajudarão na transição do projeto digital para a construção dos painéis de controle.

Para conteúdo completo da linha SIRIUS Innovations
Downloads

O sistema modular em detalhes

Manobra, proteção, controle e monitoramento eficiente de motores

Hoje tudo precisa ser mais rápido. As inovações na direção da digitalização aumentam a pressão na indústria. Quais tecnologias devem ser usadas para partir e monitorar motores? Existem dicas ou truques para o planejamento de painéis elétricos de maneira mais eficiente e também, de acordo com as normas?

Conexão eficiente para os dispositivos de manobra

Qual tecnologia de conexão você usa para os seus dispositivos de manobra? Já tentou a tecnologia do tipo mola? Por que não comparar a tecnologia convencional do terminal parafuso com a mais recente tecnologia dos terminais a mola? Assista como conectar seus dispositivos e instalá-los rapidamente sem cometer erros!

Os mundos digital e real estão convergindo com o sistema modular SIRIUS Innovations.

A resposta está em uma combinação perfeita dos dispositivos de manobra. Com as opções de combinação do sistema modular SIRIUS Innovations, você pode criar a solução personalizada para sua aplicação. Isso facilita procedimentos e acelera seus processos de planejamento.

 

A solução modular disponível para todos os tamanhos, a funcionalidade dos dispositivos para uma infinidade de aplicações além do planejamento abrangente e compatível com as normas são as principais características do sistema.

Alcançando seu objetivo mais rápido

Uma questão da combinação

Cada projeto de controle do painel de engenharia tem requisitos diferentes, cada mercado tem regras diferentes e cada desenvolvimento tem diferentes processos de trabalho. Por isso, é importante poder reagir com flexibilidade e dinamismo.

Panorâmico da linha SIRIUS Innovations
Baixar

Tudo que você precisa saber

Tudo o que você precisa saber, sempre à vista

Nesta era da digitalização, você enfrenta um fluxo constante de comunicações. Aqui, você pode obter todas as informações importantes e saber como otimizar a engenharia do painel de controle.

Referências

Aplicações do sistema modular SIRIUS Innovations

image
Veja exemplos de aplicação e soluções específicas do setor que podem ser de interesse para você também.
Veja todas as referências

Downloads, suporte e serviços

Mais Informações

Você pode encontrar informações adicionais aqui de forma rápida e fácil - tudo o que você precisa saber sobre as vantagens e as aplicações típicas do sistema modular SIRIUS.