Eficiência e sincronia na manutenção

Como parar, sem traumas, uma turbina que gera energia equivalente ao consumo de meio milhão de pessoas.

 

image

Calculando e mitigando o impacto financeiro (e o social)

Por que a alta capacidade de uma turbina pode ser um desafio? Se a planta em que ela se encontra depender da energia gerada por ela, durante o período de manutenção a indústria torna-se dependente do abastecimento de energia da rede externa.

 

Além disso, imagine que o excedente de energia produzido pela turbina fosse vendido para a rede externa e utilizado para abastecer residências. Não seria possível simplesmente desligar a turbina e suprir a localidade pela rede externa por um período indefinido, sob o risco de comprometer o abastecimento da própria indústria.

 

As dificuldades aumentam se o equipamento estiver em operação há muito tempo. Além do desgaste das peças, a turbina perde a capacidade de entregar a potência nominal de fábrica. Por outro lado, interromper o funcionamento para realizar a manutenção auxilia a produtividade.

 

Para solucionar problemas deste nível, normalmente são necessários três meses de trabalho da equipe de manutenção. Contudo, a necessidade do cliente pode ser atendida caso o projeto seja bem planejado e executado. A Siemens já conseguiu reduzir o prazo de entrega para 45 dias, por exemplo. Para conseguir isso, convocou uma verdadeira força-tarefa: importação de peças e produção de peças sobressalentes na fábrica de Jundiaí e em alguns fornecedores, além de envolver cerca de cem funcionários no Brasil e na Alemanha.

 

Ao finalizar o processo de manutenção, a turbina retoma praticamente a potência nominal de fábrica e é colocada novamente em operação. O planejamento e execução adequados auxilia para impactar minimamente a operação do cliente, sem ameaçar o abastecimento na região.

Fábrica
Turbina

Desafio

Realizar a parada programada dessa turbina sem comprometer o abastecimento da própria indústria e dos demais beneficiados.

Resultado

Uma manutenção feita em tempo reduzido, recuperando a potência nominal da turbina.

Cenário

Uma turbina é responsável pelo abastecimento de energia de toda uma usina e fornece o excedente para abastecer as residências de localidades próximas.