Sistemas de Energia Distribuída

Clique no play e descubra como estamos construindo o futuro

Autonomia de energia e redução de custos: saiba como os Sistemas de Energia Distribuída (DES, em inglês) garantem vantagem competitiva para o seu negócio.

image

O DES torna a energia mais limpa e competitiva

Saiba mais sobre esse modelo inovador:
Acesse o relatório completo

Sistemas de energia distribuída

Múltiplos participantes para múltiplos benefícios


O modelo tradicional de geração centralizada está dando espaço a sistemas mais dinâmicos, com mais alternativas e com agentes múltiplos. A gestão dessas informações e do fluxo bi-direcional de energia são os chamados Sistemas de Energia Distribuída (DES).


As mudanças se devem à disponibilidade de fontes renováveis e de gerações mais eficientes como a Cogeração (CHP), assim como a redução de emissões e ao acesso a maior confiabilidade de energia. Os sistemas DES podem ser personalizados para atender às necessidades dos consumidores e para possibilitar que os agentes adaptem a geração e o consumo local de acordo com a tendência dos preços de mercado, a fim de alcançar o menor custo de energia global.

image

DES proporciona flexibilidade para usuários e distribuidoras

Fontes de geração e armazenamento DES podem ser projetadas para proporcionar independência total da rede aos usuários finais da energia. Os benefícios também se estendem aos distribuidores de energia, que podem gerenciar suas demandas para reduzir os picos de carga quando a infraestrutura está no limite de sua capacidade, fazendo com que não haja uma necessidade imediata de investimentos na ampliação da rede elétrica.

Gerando energia e novas possibilidades

Geradores; sistemas de controle, admissão e exaustão; caldeiras de recuperação de calor de vapor. O portfólio completo da Siemens minimiza custos operacionais em áreas isoladas. O resultado? Histórias de transformação em cenários desafiadores.

Grandes indústrias já são adeptas do DES

Com amplo portfólio de produtos, contribuímos para impulsionar o potencial de ambientes industriais, urbanos, residenciais e rurais.

 

Prédios Comerciais: Redução de custos atendendo todas as necessidades comerciais

Redução de custo de 8%*

Redução de CO₂ de 23,7%*

ROI em 7 anos*

 

Plantas Industriais: Garanta mais confiabilidade e aquecimento para processos industriais

Redução de custo de 9%*

Redução de CO₂ de 23,7%*

ROI em 3,4 anos*

 

Condomínios Habitacionais: Otimize a segurança energética reduzindo as contas de luz

 

Instituições: Gere economia de energia de forma sustentável

Economia de $3 milhões no case Algonquin College*

 

Eletrificação Rural: Aqueça a economia de regiões remotas com fontes de energia verde

Redução de custo em OPEX / ano: 28%*

Redução de CO₂ de 38%*

LCOE $ 0,42 /kWh*

Como fazer parte dessa transição energética?

 

Os Sistemas de Energia Distribuída já se tornaram a primeira opção em diversos contextos do mercado. Entre em contato com nosso especialista e descubra como levar seu negócio para o futuro.

 

  • Redução de custos

  • Eficiência energética

  • Diminuição da poluição de emissões

  • Abastecimento seguro e contínuo

Chapter Title

Fale com nosso especialista