Siemens no Brasil

Siemens apresenta nova linha de minidisjuntores

  • Alinhada com o portfólio mundial da companhia, uma nova linha de dispositivos de proteção contra curto circuito e sobrecargas é lançada no mercado brasileiro.
  • As novas soluções oferecem maior segurança e disponibilidade mundial de produtos em caso de reposição. 

 


A Siemens, líder em soluções eficientes de geração, distribuição e transmissão de energia, apresenta ao Brasil a sua nova linha de minidisjuntores 5SL1. Desenvolvido na Alemanha, o novo portfólio é fabricado em diversas unidades fabris da Siemens pelo mundo, o que garante fácil reposição ao cliente, em caso de necessidade. O lançamento faz parte da estratégia da Siemens em estender aos clientes brasileiros as vantagens de suas soluções globais, já referências no mercado.  
      

De acordo com Saulo Santos, gerente de Produto da Siemens, a linha 5SL1 possui tecnologia de ponta e proporciona maior facilidade e rapidez na montagem da instalação elétrica, garantindo praticidade aos usuários e atendendo aos requisitos das normas ambientais internacionais (RoHs). “Esse novo portfólio é baseado em um projeto moderno e atual com funcionalidades que permitem aos clientes vantagens competitivas na Engenharia, Montagem, Instalação e Manutenção, além da segurança da disponibilidade mundial dos produtos em caso de reposição, e um excelente custo-benefício”.
  

Disponíveis nas correntes nominais de 1 a 80A e nas curvas características de disparo B e C, os minidisjuntores 5SL possuem ainda um sistema de fixação que permite a extração dos dispositivos individualmente, sem a necessidade de retirada do barramento pente de alimentação do circuito e sem a necessidade de ferramentas. A linha 5SL1 pode ser usada em instalações residenciais e comerciais, onde o nível da corrente de curto-circuito pode atingir até 3kA em redes de 220/380V ou 5kA em 127/220V.

 

Por mais que seja inédita no Brasil, a linha 5SL1 possui as mesmas dimensões padronizadas do restante do portfólio comercializado em solo nacional, tais como os minidisjuntores 5SY e os dispositivos DR 5SV. “Dessa forma, nossos clientes podem usufruir da padronização e harmonização dessa linha de produtos com as demais já disponibilizadas no Brasil, através do mesmo design e encaixe mecânico, permitindo, assim, instalações mais adequadas nos painéis e quadros de distribuição elétricos”, explica Saulo.
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
A Siemens AG (Berlim e Munique) é uma potência global em tecnologia e sinônimo de excelência em engenharia, inovação, qualidade, confiabilidade e internacionalidade há mais de 170 anos. A empresa está presente em todo o mundo, com foco nas áreas de eletrificação, automação e digitalização. Uma das maiores produtoras mundiais de tecnologias com consumo eficiente de energia e recursos, a Siemens é líder no fornecimento de soluções eficientes de transmissão e geração de energia, pioneira em soluções de infraestrutura e em automação, impulsão e soluções de software para a indústria. A empresa também é líder no fornecimento de equipamentos de diagnósticos por imagem – como tomografia computadorizada e sistemas de ressonância magnética – e líder em diagnóstico laboratorial e TI clínica. No ano fiscal de 2017, encerrado em 30 de setembro de 2017, a Siemens gerou a receita de € 83,0 bilhões e lucro líquido de € 6,2 bilhões. No final de setembro de 2017, a empresa tinha cerca de 377.000 colaboradores em todo o mundo. Mais informações estão disponíveis no site www.siemens.com.br