Favor utilizar outro navegador

Parece que você está usando um navegador que não é totalmente compatível. Por favor, note que podem haver restrições na exibição do site e em sua usabilidade. Para uma melhor experiência, sugerimos que você faça o download da versão mais recente de um navegador compatível:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continuar com o browser atual

Fenasucro & Agrocana

Dias 22 a 25 de agosto - Centro de Eventos Zanini - Sertãozinho – SP Ter. a Sex. das 13h às 20h

Venha nos visitar no Pavilhão 1 - Stand B 70

Soluções de destaque da feira

  • 20.000 turbinas Siemens a vapor em todo o mundo
  • Energia limpa no Brasil: Geração de 4,2 GW através das turbinas de Biomassa
  • Redução de 2,14 milhões de toneladas de CO2 e anualmente através das turbinas de Biomassa instaladas até 2016
  • 120 mil licenças de software Siemens em operação nas indústrias brasileiras
  • Aumento da produtividade
  • Eficiência  Comprovada
  • Impacto na redução de custos
Brandschutzschalter - 5SM6

Smart Grid e Sistemas de Controle e Supervisão de Usinas

A Siemens oferece um sistema robusto e de simples implementação e operação, especialmente desenvolvido para supervisão e controle do sistema de energia e cogeração de usinas. Permite ao operador visualizar e controlar, de maneira integrada, diversos equipamentos da usina, como gerador, casa de força, redes de média e baixa tensão, caldeira e além disso, realizar manobras como descarte de cargas, sincronismos, controle da exportação de energia e outros.

 

www.siemens.com.br/energiadistribuida

Energieverteilung - ALPHA 3200

Turbinas a vapor

A Siemens irá levar para a Fenasucro um modelo de turbina a vapor SST-400. Este modelo está disponível para aplicações de contrapressão ou de condensação com extração controlada internamente e possibilidade de várias tomadas. O design do palhetamento fornece alta eficiência em toda a gama de operações, oferecendo ao cliente uma operação de planta altamente flexível. O design das palhetas de condensação permite grandes áreas de escape com alta eficiência termodinâmica e confiabilidade. Com uma carcaça interna separada, a turbina a vapor também pode ser usada como uma única turbina única de reaquecimento.

 

Fácil manutenção

Nosso comprovado conceito de instalação e manutenção reduz o custo de manutenção, permitindo o acesso fácil aos componentes instalados, a turbina, redutor e gerador.

 

www.siemens.com.br/turbinasavapor

sBahn Kobenhavn

TIA Portal - A porta de entrada para a Automação na Indústria Digital

Produtos cada vez mais complexos são introduzidos no mercado em intervalos de tempo cada vez menores, e a demanda por produtos personalizados só aumenta. Para atender esta necessidade e se manterem competitivas, as indústrias precisam implementar constantes melhorias, buscando processos produtivos altamente eficientes e flexíveis. Esses desafios somente são superados com uma abordagem de visão global, onde todos os processos na cadeia de valor são aprimorados. Na Indústria Digital – uma empresa que trabalha integralmente de forma digital – os mundos de produção virtual e real se fundem. O uso de ferramentas de engenharia eficientes desempenha um papel decisivo. Com os novos opcionais do TIA Portal v.14, a Siemens constituiu um portfólio de produtos de software que proporciona o total suporte digital para o cliente, em todo o seu processo de geração de valor.

 

www.siemens.com.br/tia-portal

Outros produtos

image

O software de engenharia ideal para a digitalização de projetos industriais

Um dos maiores desafios da indústria é conseguir aprimorar seus processos, aumentar a produtividade e qualidade ao mesmo tempo em que é cada vez mais necessário reduzir os custos.

O software COMOS garante tudo isso e é a solução ideal para utilização em qualquer fase do ciclo de vida da sua planta industrial – da engenharia às operações.

 

http://w3.siemens.com/mcms/plant-engineering-software/en/comos-operations/Pages/Default.aspx

image

Conversor de frequência de MédiaTensão SINAMICS PERFECT HARMONY GH180

É fornecido com um transformador isolador integrado, o que permite tensão de entrada até 13,8kV, de acordo com a rede elétrica do cliente, para uma saída de até 6,6kV, e apresenta um conceito Clean Power, nas configurações de 18, 24 ou 36 pulsos – sem necessidade de filtros de harmônicos (atende à norma IEE519).Pode ser utilizado em motores novos ou já existentes, antes ligados diretamente à rede, sem necessidade de isolação ou rolamentos especiais. Em ambos os casos, filtros senoidais não são necessários, resultando em um conversor compacto, de alto rendimento e com custo atrativo. Alta disponibilidade: a topologia multinível oferece a opção do by-pass de célula integrado, permitindo a operação continua mesmo em caso de falha da mesma, e uma troca rápida das células no momento da manutenção.

 

http://w3.siemens.com.br/drives/br/pt/cf/Conv-MT/ROBICON/Pages/Default.aspx

image

Transformador seco GEAFOL

Oferece alta confiabilidade e segurança para sistemas de distribuição de energia. Com tecnologia global da Siemens, o equipamento produzido no complexo industrial em Jundiaí (SP) é compacto, econômico e adaptável as mais diversas aplicações do mercado de açúcar e álcool, como eletrificação de moendas, cogeração, alimentação de caldeiras e casa de força.

 

www.siemens.com.br/geafol

image

Motogeradores e turbogeradores movidos à biogás

Através do aproveitamento da vinhaça em um processo de biodigestão: um subproduto do processo de produção do álcool, que contêm matéria orgânica em sua composição e atualmente são utilizados pelas usinas para a fertirrigação da plantação de cana. Esta vinhaça, antes de ir ao campo para a irrigação, passa pelo processo de biodigestão em um reator para a produção de biogás - que pode ser usado como combustível para nossos motogeradores ou turbogeradores na geração de energia. Além de não atrapalhar a fertirrigação nesse processo, esta energia pode ser comercializada ou mesmo consumida pela própria usina.

 

www.siemens.com.br/energiadistribuida

image

Simatic PCS 7

Para permitir que os processos produtivos operem com a maior estabilidade e eficiência possíveis, a Versão 9 do Simatic PCS 7 oferece monitoramento confiável da planta individual ou em rede. Sistemas web podem ser operados e monitorados pela Intranet/Internet com o Simatic PCS 7, por exemplo. Para tanto, os operadores podem utilizar extensas possibilidades de configuração para acesso online individual e seguro, ao nível de operação e monitoramento de uma planta de produção, habilitando a implementação de benefícios tais como conceitos de salas de controle remotas.

 

http://w3.siemens.com.br/automation/br/pt/automacao-e-controle/controle-processos/Pages/controle-processos.aspx

image

Painel de baixa tensão SIVACON S8

Ao combinar de maneira inteligente a distribuição de energia elétrica com gerenciamento de energia e sistemas de automação, podemos aumentar significativamente a eficiência energética e disponibilidade de instalações em edifícios e indústrias.

Nesse sentido, o painel de baixa tensão Sivacon S8 plus está pronto para os desafios da digitalização. Ele possui características especiais para aplicações de energia, fornecendo, por exemplo, segurança e alta flexibilidade devido ao seu design personalizado. Além disso, o S8 oferece maior proteção contra arco interno (norma IEC TR 61.641 – edição 3), possui sistema de comunicação flexível (Ethernet IP,Profibus DP, Profinet, Modbus RTU), interface com sistema de monitoramento de operação uniforme e inteligente (Simaris) e novas gavetas extraíveis com design compacto para economia de espaço.

 

www.siemens.com.br/mediatensao