---
title: "Sobre nós | Siemens"
description: "A tecnologia da Siemens capacita os clientes a transformar os setores que formam a espinha dorsal das economias: indústria, infraestrutura e transporte."
language: "pt-BR"
locale: "pt-BR"
source_url: "https://www.siemens.com/br/pt/empresa/eventos/fatour2021.html"
url: "https://www.siemens.com/pt-br/company/about/"
canonical: "https://www.siemens.com/pt-br/company/about/"
image: "https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2fyaGZh17Y5HtDSpCIkkXP/en-US/Company-about-us-og-1200x630.jpg?auto=format%2Ccompress&amp;w=1200&amp;h=630&amp;fit=crop&amp;crop=faces%2Cedges&amp;q=60"
type: "website"
content_category: "about"
division: "CM"
schema_type: "WebPage"
site_name: "Siemens"
fetched_at: "2026-11-18T21:18:58.096Z"
word_count: 1232
reading_time_minutes: 5
links_count: 26
images_count: 17
status_code: 200
twitter_card: "summary_large_image"
---

## Structured Data (JSON-LD)

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebPage",
  "name": "Sobre nós",
  "url": "https://www.siemens.com/pt-br/company/about/",
  "breadcrumb": {
    "@type": "BreadcrumbList",
    "itemListElement": [
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 1,
        "item": {
          "name": "",
          "@id": "https://www.siemens.com/pt-br/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 2,
        "item": {
          "name": "Empresa",
          "@id": "https://www.siemens.com/pt-br/company/"
        }
      },
      {
        "@type": "ListItem",
        "position": 3,
        "item": {
          "name": "Sobre nós",
          "@id": "https://www.siemens.com/pt-br/company/about/"
        }
      }
    ]
  },
  "producer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens"
  },
  "maintainer": {
    "@type": "Organization",
    "name": "Siemens",
    "department": [
      {
        "@type": "Organization",
        "name": "CM"
      }
    ]
  }
}
```

Sobre nós | Siemens

Esta página é exibida usando tradução automática. [Prefere ver em inglês?](/en-us/company/about/)

![](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/1DETzX4C687nBgwykryvDf/en-US/Company-about-us-shero-2560x1440.jpg?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

# Sobre nós

Nossa tecnologia acelera as transformações dos clientes com a IA industrial, pois aumenta a eficiência nas fábricas, melhora a habitabilidade das cidades e promove soluções de transporte sustentáveis.

**Nosso propósito**

## Transformar o dia a dia, para todos

Ao combinar os mundos real e digital, podemos ajudar a acelerar a digitalização e a sustentabilidade, para que nossos clientes em todo o mundo possam se tornar mais competitivos, resilientes e sustentáveis.

[

**Estratégia**

### Impulsionados pelo propósito

Criamos tecnologia para transformar o dia a dia, para todos. Esse é o nosso propósito. Nossa estratégia é como cumprimos esse propósito: criar valor de longo prazo que vai muito além dos resultados comerciais em benefício da sociedade.

](/pt-br/company/about/strategy/)

[

**Transformar o dia a dia**

### Impacto real para bilhões de pessoas

Criamos tecnologia para transformar o dia a dia, para todos. De fábricas inteligentes a cidades sustentáveis, passando pela transformação digital, automação e eletrificação, transformamos momentos do dia a dia em possibilidades extraordinárias.

](/pt-br/company/about/strategy/technology-to-transform-the-everyday/)

[

**Inovação**

### Pesquisa e inovação

Acreditamos que muitas tecnologias que ajudam a resolver desafios globais, como as mudanças climáticas, já existem hoje. Utilizamos as principais tecnologias da empresa Siemens em todos os negócios.

](/pt-br/company/innovation/)

[

**História**

### Uma história robusta desde 1847

De uma oficina em um quintal em Berlim a uma corporação global: poucas empresas de tecnologia conseguem trilhar uma história tão longa e bem-sucedida quanto a Siemens.

](/pt-br/company/history-heritage/)

## Siemens na Alemanha

![Fotografia de Berlim à noite.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2Cfl2953KstwVOUjiF2bYS/en-US/Berlin-bei-Nacht_promo.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

A Alemanha é de importância central para nós como um centro econômico e industrial de produção, emprego e pesquisa e desenvolvimento. Com aproximadamente 86.000 funcionários, somos um dos maiores empregadores privados do país e continuamos investindo, inclusive como uma das maiores e mais inovadoras empresas privadas que oferecem estágios. Três de nossos quatro negócios industriais têm suas sedes na Alemanha: Siemens Digital Industries, Siemens Mobility e Siemens Healthineers.

Atendemos mais de 50.000 clientes aqui. No ano fiscal de 2025, geramos 11,6 bilhões de euros em receita e 11,4 bilhões de euros em entrada de pedidos.

Descubra nossas soluções sustentáveis e muitos fatos e números em nosso [apresentação da empresa (somente em alemão).](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:78a37789-3a71-4d87-b45f-54a5f4b058a9/siemens-in-deutschland-kurzversion.pdf)

[Nosso relatório anual de 2025](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:428ea18a-e7ab-4f93-a160-33908f1c3540/Siemens-Annual-Report-2025.pdf)

**Nosso impacto**

## Criar mudanças positivas juntos

Atualmente, nossas tecnologias estão em toda parte, capacitando clientes, inspirando funcionários e moldando o mundo em que queremos viver.

### 90% do nosso negócio permite um impacto positivo na sustentabilidade

para nossos clientes

### 694 milhões de toneladas métricas de CO₂e

evitadas pelos clientes cumulativamente a partir de 2025

 

### 47,9 milhões de € de investimento comunitário total no ano fiscal de 2025

### 58.000 horas utilizadas por nosso pessoal em projetos de voluntariado

### 438 milhões de € investidos em educação e treinamento de funcionários

**Governança**

## Demonstração de práticas comerciais responsáveis

Promovemos uma cultura de confiança, aderimos aos padrões éticos e lidamos com os dados com cuidado. Com nossa governança, aplicamos sistemas de última geração para uma conduta comercial eficaz e responsável.

[Veja a equipe de liderança](/pt-br/company/leadership/)

[

![Grupo de pessoas ao redor de um laptop aberto.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2KlCK7AhOwBBd4sCk2B3GM/en-US/SIEM-SUS-02-376-sRGB-Zug_small.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Conformidade e ética

A conformidade forma a base de todas as nossas decisões e atividades e é a chave para a integridade na condução dos negócios.

](/pt-br/company/compliance/)

[

![Jovem mulher em um banquinho com um laptop aberto na frente de um quadro-negro](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/5lMqlTvjx5AcCPK8kZ6Hi9/en-US/7686feab-2701-4b81-b787-437a53b6dcea.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Gestão da cadeia de suprimentos

Priorizamos a sustentabilidade em nossa cadeia de suprimentos e promovemos a responsabilidade ambiental e social, bem como o fornecimento responsável.

](/pt-br/company/about/supply-chain-management/)

[

![Telas de computador exibe gráficos coloridos e visualizações de dados em uma sala escura com luz azul brilhante.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/1XjCrE3tCb2yn40Ju9I4ef/en-US/SIEM-Cybersecurity-GettyImages-2075787392-RGB_medium.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Cibersegurança e privacidade de dados

Acreditamos que a proteção de dados é parte integrante da conduta empresarial responsável. Nosso objetivo principal é manter uma forte proteção de dados e um alto nível de segurança cibernética para a empresa e todas as partes interessadas.

](/pt-br/company/digital-transformation/cybersecurity/)

[

![Três pessoas organizando o conteúdo em um protótipo de layout.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/222StoqUuNja1vfku0uIVz/en-US/c88ccaad-8f6f-4708-9930-06fd88a903b7.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Direitos humanos

Respeitar os direitos humanos ao longo de toda a cadeia de valor é um elemento central de integridade e governança corporativa responsável para nós.

](/pt-br/company/about/social-commitments/human-rights/)

[

![Jovem encostado em uma parede.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/2VTfqTzi61ym74bEdQAKDG/en-US/a53bb58b-6326-4ccd-84dd-84f6a3e73c51.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### IA responsável

Para nós, a IA responsável significa combater os efeitos indesejáveis e equilibrá-los cuidadosamente com as oportunidades em potencial. Para institucionalizar esse esforço, estabelecemos uma força-tarefa de governança generativa de IA.

](/pt-br/company/artificial-intelligence/)

![Mulher e homem conversam.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/5dMqYl03pKL3v3FeQ58Uce/en-US/4b162ab8-b515-41bc-80f6-b651c0849054.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Equipes regionais empoderadas

Combinamos padrões globais com experiência no mercado local. Em mais de 200 países. Isso inclui sedes regionais, centros de inovação e instalações de fabricação na Europa, Américas, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África.

**Nossas conquistas**

## Reconhecimento em todo o mundo

### #36 Revista Time

Uma das melhores empresas mundiais da TIME e da Statista em 2026

### #50 Melhores Empregadores do Mundo

Uma das principais empresas globais para se trabalhar no ranking da Forbes de 2026

### #47 Melhores marcas globais

Classificação global da Interbrand de 2026

**responsabilidade social**

## Contribuir para as pessoas e a sociedade

Promovemos a diversidade, equidade, inclusão e desenvolvimento comunitário para criar um sentimento de pertença. Ao mesmo tempo, permitimos que as pessoas permaneçam resilientes e relevantes em um ambiente em constante mudança.

[

![Duas mulheres conversando com um homem.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/1keZQVsHDryzl7EV3ctodh/en-US/SIEM-EB1-7-1631-sRGB_original.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Carreiras na Siemens

Somos bem-sucedidos quando nosso pessoal é bem-sucedido. É por isso que apoiamos nosso pessoal por meio de vários programas e iniciativas, independentemente da posição em que estejam ou de qual seja seu nível de especialização.

](/pt-br/company/jobs/)

[

![Sapatos em frente a um arco-íris pintado no asfalto.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/4hiOWglyOqF3xK6SLFAPw7/en-US/cq5dam.web.2160.1620.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Pertencimento na Siemens

Fomentamos equipes diversificadas, oportunidades equitativas e um ambiente de trabalho inclusivo para estimular a inovação e criar um forte sentimento de pertencimento.

](/pt-br/company/about/social-commitments/belonging/)

[

![Vista aérea de uma rua urbana movimentada com pedestres caminhando entre prédios no centro da cidade.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/oewSOtQFznAX6AxxpxJb6/en-US/urban-crowd-from-above-birmingham-united-kingdom_original.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Cidadania corporativa

Com nossas iniciativas de cidadania corporativa, pretendemos capacitar pessoas e sociedades. Nossa abordagem se concentra principalmente em devolver às sociedades o que mais importa localmente.

](/pt-br/company/about/social-commitments/corporate-citizenship/)

[

![Mulher correndo na calçada](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/19Y7p2AzIO5FjrJzt37deg/en-US/sustainable-living-1360654310_original.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Saúde e segurança

Estamos comprometidos em criar um ambiente de trabalho saudável e seguro. Fazemos isso mantendo e aprimorando a resiliência, a adaptabilidade e o bem-estar de nosso pessoal.

](/pt-br/company/about/social-commitments/health-safety/)

![Letras brancas sobre fundo preto -](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/3Fjv94ZKvG2KOrYWwGrnRY/en-US/company-about-we-stand-for-values-europe-banner-mhero-1280x720.jpg?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Defendemos valores

Respeito. Tolerância. Abertura. Diversidade. Esses são os valores fundamentais que orientaram nosso sucesso e continuarão a nos fortalecer no futuro. Em aliança com mais de 30 empresas alemãs proeminentes, empregamos coletivamente 1,7 milhão de pessoas diversas em toda a Alemanha, todas defendendo uma Europa unificada. Nosso compromisso compartilhado combate o populismo e apoia uma sociedade aberta e diversificada como base de nossa prosperidade.

[Saiba mais sobre WE STAND](https://www.westandforvalues.com/)

## Programas e iniciativas

[

![Letras em fundo branco - “Siemens Caring Hands e.V.”.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/613A5rptRvVsj3JUtDMPyU/en-US/Siemens-Caring-Hands.webp?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Siemens Caring Hands

Saiba mais sobre a Siemens Caring Hands.

](https://siemens-caring-hands.org/en/)

[

![Letras brancas em uma foto em escala de cinza de um desenho a giz de amarelinha no asfalto.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/3qzM7FfSro1dN7Am3HPDd1/en-US/Siemens-foundation.webp?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Fundação Siemens

Saiba mais sobre a Fundação Siemens.

](https://www.siemens-stiftung.org/en/)

[

![Três pessoas sentadas em um banco em frente a uma parede cheia de fotos em preto e branco dos rostos das pessoas.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/KXGg2JtBU2fi4JD7JePAz/en-US/cq5dam.web.2160.1620.jpeg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Parcerias e patrocínios

Saiba mais sobre parcerias e nossas atividades de patrocínio.

](/pt-br/company/about/partnerships/)

[

![Um quadrado branco é mostrado; “Artes” e “Programa” são visíveis.](https://images.sw.cdn.siemens.com/siemens-disw-assets/public/0M43AInxNixF4K2zy0D0Y/en-US/arts-program-shero-2560x1440.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)

### Programa de Artes da Siemens

Saiba mais sobre o Siemens Arts Program.

](https://www.siemens.com/en-us/company/about/partnerships/arts-program/)