Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Тестване на шум и вибрации

Тестването на шум и вибрации е процес на анализ на акустичните характеристики на системата и нейните компоненти, след което създаване и валидиране на решения за модифициране на тези характеристики, за да отговарят на проектните цели.

Какво е тестване на шум и вибрации?

Звукът и вибрациите засягат всички нас в ежедневието ни — от смартфоните, които използваме, колите, които управляваме и машините, с които работим, до средата, в която живеем всички. За много продукти законодателството се прилага за максимални нива на вибрации или акустични нива. Все пак добре балансираното звуково и вибрационно представяне също се възприема като знак за високо качество, точност, комфорт, спортност или други важни характеристики на продукта от потребителите.

Тестването на шум и вибрации е процес на измерване, анализ или валидиране на динамичните характеристики на системата и нейните компоненти, след което създаване и валидиране на решения за модифициране на тези характеристики за постигане на целите на проектирането.

Начинът, по който шумът и вибрациите се възприемат от хората или измерват от сензори, е комбинацията от динамични източници в системата и много пътища на трансфер в структурата, през която се предава енергията. Тестването на шум и вибрации помага да се отдели динамиката, свързана с оперативните източници, от структурните динамични свойства и позволява на инженерите да идентифицират основните причини и целеви решения за подобряване на производителността.

Свързани продукти: Simcenter Тестлаб Нео | Simcenter SCADAS | Simcenter Тестхпрес | Simcenter Ановис | Звукова камера Simcenter | Simcenter Кизточници

Person wearing headphones and safety glasses operating equipment in an industrial or laboratory setting

Открийте ползите

Увеличете производителността

Тестването на шум и вибрации ви помага бързо да разложите динамичните свойства в източниците и пътищата на трансфер, което позволява целенасочени подобрения в производителността на продукта.

Намаляване на времето

С тестването на шум и вибрации можете ефективно да подобрите производителността на виртуалните модели CAE или ефективно да отстранявате проблемните характеристики на шума и вибрациите, когато се намират в реални продукти.

Намаляване на разходите

Тестването на шум и вибрации върху реални продукти е съществена стъпка в развитието и често се регулира от законодателството. Иновативните методологии за тестване могат да намалят разходите за отстраняване на проблеми или тестване на скъпи прототипи.

Видове тестване на шум и вибрации

Тест за звук и вибрации, извършен с микрофон и устройство SCADAS XS.

Отстраняване на проблеми

Отстраняването на проблеми със звук и вибрации е решаващ процес, който открива, диагностицира и решава проблеми с шума и вибрациите в механичните системи. От решаващо значение е ефективно да се решат проблемите с шума и вибрациите, за да се избегнат забавяния при пускането на продукти или да се избегнат недоволни клиенти.

Тест за звук и вибрации, извършен с пробивна машина и устройство SCADAS.

Сертифициране

Повечето страни по света са установили законодателни ограничения за това колко шум или вибрации произвеждат машините, например в глобалните стандарти ISO. Тези тестови процедури са насочени само към сертифициране на продукти, но когато сертифицирането не успее, е от решаващо значение бързо да се решат всички проблеми.

Мъж, използващ хардуерно устройство Simcenter SCADAS с лаптопа, изпълняващ тестване на вибрации и шок.

Вибрационна квалификация

Квалификацията на вибрациите и тестването за контрол на вибрациите е специфична форма на сертифициране на продукта. Той гарантира, че компонентът или монтажът могат да издържат на вибрациите, възникващи по време на реалните условия на работа, за които е проектиран.

Визуален преглед на множеството индустриални машини, преминаващи през тестване за качество.

Тестване на качеството в края на линията

Тестването на качеството в края на линията (EOL) е форма на изпитване на шум и вибрации, прилагани на тестови стендове в производствена среда като част от процеса на осигуряване на качеството. Използвайки иновативно откриване на грешки, базирано на звук и вибрации, тестовете могат да идентифицират всякакви аномалии или производствени грешки.

Разгледайте продукти, свързани с тестването на шум и вибрации

Опитайте безплатно софтуера за тестване на шум и вибрации

Simcenter Testlab Neo software

Simcenter Тестлаб Нео пробна версия

  • Лесно преглеждайте събраните си данни
  • Извършване на интуитивна обработка на данни с помощта на предварително дефиниран процес
  • Сравнете резултатите за секунди и получете ценни прозрения

Често задавани въпроси

Научете повече

Гледай

Уебинар | Възползвайте се от ефективността на тестването с помощта на компактна система за събиране на тестови данни

Уебинар | Въведение в основите на акустичното инженерство

Слушай

Подкаст | Тестване на производителността на електрическите превозни средства

Прочети

Блог | Топ 5 — най-досадните звуци

Бяла книга | Внедрете 100% система за проверка на качеството, използвайки тестване в края на линията