Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Симулация на изчислителна динамика на течности

Симулациите на изчислителната динамика на флуидите (CFD) се основават на уравнението на Navier-Stokes, използвано за описание на движението на течности.

Какво представлява изчислителната динамика на флуидите?

Изчислителната симулация на динамика на флуидите включва използване на основните закони на механиката, управление на уравненията на динамиката на флуидите и моделиране за математически формулиране на физически проблем. Веднъж формулирани, изчислителните ресурси използват числови методи за решаване на уравненията, използвайки CFD софтуер, за да получат приблизителни решения за включените физически свойства.

Изчислителните симулации на динамиката на флуидите се основават на уравнението на Navier-Stokes, използвано за описание на движението на флуидите. Точността на CFD симулациите зависи от верността на модела, използваните приближения и предположения, експерименталното валидиране и наличните изчислителни ресурси. От съществено значение е да се характеризират несигурностите и грешките в симулацията на изчислителната динамика на флуидите, за да се използва като ефективен инструмент при проектирането и анализа.

Съществуват три основни метода за прогнозиране на поведението на течностите и тяхното взаимодействие със заобикалящата среда — експериментален, аналитичен и числен. Изчислителната динамика на флуидите е численият метод за симулиране на стабилно и нестабилно движение на флуидите с помощта на изчислителни методи и хардуер.

Изчислителната динамика на флуидите е добре установена методология, често използвана за замяна или допълване на експериментални и аналитични методи за подпомагане на инженерното проектиране и анализ на ежедневните продукти.

Свързани продукти: Simcenter СТАР-CCM+ | Simcenter FLOEFD | Simcenter Флотерм | Simcenter Флотерм XT | Студио за дизайн на батерии Simcenter

 
Визуална симулация на изчислителна динамика на флуидите (CFD) от софтуера Simcenter STAR-CCM+.

Използвайте CFD симулация в различни дисциплини

Разгледайте това ръководство за решения, за да научите повече за течностите и термичните решения на Simcenter.

Открийте ползите

Изчислителната динамика на флуидите е добре установена методология, често използвана за замяна или допълване на експериментални и аналитични методи за подпомагане на инженерното проектиране и анализ на ежедневните продукти. В сравнение с прототипирането и експериментите, CFD симулациите предлагат следните предимства.

Увеличете производителността

Изчислителната симулация на динамика на флуидите ви позволява бързо да анализирате и изследвате инженерните възможности за повишаване на производителността на продукта.

Намаляване на времето

CFD симулацията ви помага да представите оптимизиран дизайн на продукти на пазара по-бързо от метод за изграждане и тестване.

Намаляване на разходите

Използвайки изчислителната динамика на флуидите, можете значително да намалите разходите за разработване на продукта в сравнение с традиционните процеси на проектиране, базирани на прототипи.

Стъпки в процеса на симулация на CFD

Без значение от софтуера, всички симулации на изчислителна динамика на флуидите следват тези обобщени стъпки.

Мрежене на графики от софтуера Simcenter STAR-CCM+.

Предварителна обработка

Етапът на предварителна обработка включва създаване на геометрията и подготовката й за CFD симулация. В процес, наречен мрежоване или генериране на мрежа, инструментът CFD разделя домейна на малки обеми/клетки. Потребителят прилага условия на потока, свойства на флуида и първоначални гранични условия.

Софтуерът за симулация на CFD започва итеративно да решава дискретизираните уравнения с помощта на CFD решителя.

Решаване

Софтуерът за симулация на CFD започва итеративно да решава дискретизираните уравнения с помощта на CFD решителя. Тази стъпка може да изисква значително време или изчислителни ресурси. За сложни симулации все повече предприятия се обръщат към изчисленията в облак като рентабилно решение на този проблем.

Роботизирана ръка със светещи сини линии на тъмен фон с модели на платка

Постобработка

След като решаването приключи, следващата стъпка е да анализирате и визуализирате резултатите от симулацията качествено и количествено, като използвате отчети, монитори, графики, 2D/3D изображения и анимации. Проверката и валидирането на резултатите също са включени в този етап.

Мултифизика изчислителна динамика на течности

Съвременната изчислителна динамика на флуидите е нещо повече от способността да се симулира и прогнозира поведението на потока на течности и пренос на топлина. Днес CFD е вграден в мултидисциплинарна среда за компютърно подпомагане на инженерството (CAE), което позволява на инженерите да моделират широк спектър от физика, свързана с течността, от реагиращи потоци до аероакустика, от многофазни потоци до динамика на частиците, от охлаждане на електроника до аеродинамика и плътно свързват тези със свързаната динамика на флуидите. Това е от основно значение в свят на все по-сложни продукти, които изискват цялостно инженерство между домейните, за да се постигне максимална производителност.

Разгледайте продукти, свързани със симулация на CFD

Опитайте безплатни тестове на софтуер

Simcenter STAR-CCM+ макет на две състезателни бъгита.

Simcenter STAR-CCM+ пробна версия

  • Симулирайте производителността на продукта в пълен мащаб и при реални експлоатационни условия
  • Разгледайте стотици дизайни, като извършвате тестове цифрово, водещи до иновативни решения
  • Намалете времето за симулация на изчислителната динамика на флуидите от дни до часове
Екранна снимка на Simcenter FLOEFD за NX

Пробна версия на Simcenter FLOEFD

  • Изживейте симулация на изчислителна динамика на флуидите директно в компютърно подпомагано проектиране (CAD), използвайки действителна геометрия със Simcenter FLOEFD software
  • Получете практически опит в проучванията за симулация на потока на течности с предно зареждане и анализа на топлопреноса по-рано, независимо дали използвате NX, Solid Edge или Creo
Simcenter Flotherm електроника софтуер за термичен анализ онлайн пробен 2U Пример за симулация на сървър, включително термичен анализ на печатни платки.

Изпитване на Simcenter Флотерм

  • Придобиване на умения в бърза и точна симулация за термично проектиране на надеждна електроника
  • Научете с примери и разработете вашите дизайни
  • Уроци за безпроблемно импортиране на ECAD данни за модели на печатни платки, оптимизация на радиатора, преходен анализ, течно охлаждане и калибриране на модела

Често задавани въпроси

Гледай

Уебинар при поискване | Предефиниране на изкуството на възможното в изчислителната симулация на динамиката на флуидите.

Слушай

Подкаст | Миналото, настоящето и бъдещето на изчислителната динамика на флуидите с д-р Саймън Фишер.

Прочети

Блогове | Открийте всички блогове за изчислителна динамика на течностите на Simcenter.