Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Автомобилен етернет

Етернет-базираната комуникация предлага висока честотна лента и по-голяма гъвкавост за интеграция с облачни услуги и потребителски продукти.

Какво е автомобилен Ethernet?

Автомобилният Ethernet е форма на Ethernet мрежа с физически слой, адаптиран към случаите на употреба в автомобилите. Цената на кабела се намалява чрез използването на сложни приемо-предаватели Phy, осигуряващи система, която е способна на автомобилна електромагнитна съвместимост и изисквания за имунитет в автомобилни условия. Той позволява комуникации с по-висока скорост на предаване от традиционните автомобилни мрежови технологии и позволява повторното използване на софтуерни технологии за интернет протокол (IP) от други индустрии директно или адаптирани към автомобилната употреба, функционалната безопасност, киберсигурността и т.н.

Свързани продукти: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer

A diagram of an automotive Ethernet network showing interconnected devices and connections.

Разберете ползите

Automotive Ethernet предлага стабилна и гъвкава комуникационна инфраструктура, която е добре подходяща за поддържане на тенденциите за свързаност, автоматизация и електрификация, оформящи бъдещето на автомобилната индустрия.

Висока честотна лента

Ethernet осигурява високоскоростно предаване на данни, което е от решаващо значение за обработката на нарастващия обем данни, генерирани от усъвършенствани системи за подпомагане на водача (ADAS), информационно-развлекателни системи и друга бордова електроника.

Мащабируемост

Ethernet мрежите могат лесно да се мащабират, за да побират допълнителни устройства и по-високи скорости на предаване на данни, тъй като системите на превозните средства стават по-сложни.

Надеждност

Ethernet предлага подобрена надеждност в сравнение с традиционните автомобилни мрежови протоколи, благодарение на функции като откриване и корекция на грешки, резервиране и възможност за приоритизиране на критичните данни.

Ефективност на разходите

Ethernet технологията е широко използвана и стандартизирана, което води до по-ниски разходи за компоненти и инфраструктура в сравнение със собствените автомобилни мрежови решения.

Интеграция с IP базирани системи

Ethernet е съвместим с IP базирани комуникационни протоколи, което улеснява интегрирането на системите за превозни средства с външни мрежи и услуги, като например облачни приложения и актуализации в ефир.

Подкрепа за чувствителни към времето мрежи

Поддръжката за чувствителни към времето мрежи (TSN) е разширение на Ethernet за детерминистична комуникация с прецизно синхронизиране, от съществено значение за приложения в реално време като автономно шофиране и комуникация между превозно средство.

Каква е разликата между Ethernet и автомобилния Ethernet?

Разликите между Ethernet и автомобилния Ethernet са във физическия слой. Комуникацията по-горе е IP, както при други типове Ethernet. Физическият слой е оптимизиран около случаите на употреба в автомобилите, 100Base-T1 и 1000Base-T1 са комутирани мрежи като стандартен Ethernet, но приемо-предавателите и кабелите Phy са различни, като използват по-ниска цена единична усукана двойка с пълна дуплексна комуникация, а не двойна усукана двойка, това може да бъде екранирана (UTP) или неекранирана (UTP) усукана двойка в зависимост от нуждите. мулти-капкова шина (като CAN), а не комутирана мрежа.

Това е различно от диагностиката през IP (DoIP), използвана за свързването към диагностичния контакт SAE J1962 от много автомобилни OEM производители, който е стандартен 100Base-TX ethernet, 4 проводник, двойна усукана двойка.

Защо Ethernet се използва в автомобилната индустрия?

Комуникацията между електронните контролни блокове (ECU) стана по-сложна, а пропускателната способност на мрежата нарасна в честотна лента с повишена софтуерна функционалност в автомобилите. Етернет-базираната комуникация предлага висока честотна лента и по-голяма гъвкавост за интеграция с облачни услуги и потребителски продукти. И въпреки че може да добави по-сложен набор от стандарти и протоколи, те са по-мащабируеми от специализираните автомобилни мрежи със същия комуникационен софтуер, използван за улесняване на актуализациите с течение на времето.

Каква е честотната лента на автомобилния Ethernet?

Първата версия на автомобилния Ethernet, разработена от Broadcom като Broadr-Reach, след това стандартизирана от ОТВОРЕН Alliance SIG тъй като IEEE 100Base-T1 има скорост на предаване от 100Mbits/sec. Впоследствие 1000Base-T1 е стандартизиран, предлагайки 1Gbit/sec, а 10Base-T1S е най-новият, предлагащ по-нискотарифен физически слой, поддържащ 10Mbits/sec, за да предостави алтернатива на FlexRay и версиите с висока скорост на предаване на CAN шина. Множество скорости на предаване на Ethernet могат да се използват заедно на една и съща архитектура, без сложно шлюзване на различни протоколи, което улеснява мащабируемостта през целия живот на дадена E/E архитектура.

Отговаряйте на законодателството и изискванията за безопасност с автомобилната Ethernet комуникация

Информацията в мрежите на превозните средства е от смесена важност — някои са свързани с безопасността или законодателни, докато други са за комфорта или удобството на водача. Едновременната необходимост от предаване на информация, свързана с безопасността и несвързана с безопасността, въвежда изисквания за обработката и представянето на такива данни и проектирането на мрежата. Ethernet мрежите предоставят допълнителни опции за конфигуриране на мрежовия дизайнер. Те могат да използват различни нива на протоколи, методи и елементи, за да гарантират, че приоритетните данни, сигнали и услуги са достъпни бързо, като същевременно позволяват множество типове данни в една и съща физическа мрежа.

Ранна проверка на дизайна на автомобилите

Има много предимства, които автомобилният Ethernet носи в сравнение с традиционните автомобилни комуникационни протоколи, но той трябва да бъде адекватно проектиран, за да възприеме напълно своя потенциал. Освен това OEM имат правила и стандарти за проектиране, инструктиращи инженерите по проектиране на мрежата кои защити да използват в сценарии за проектиране на системи. Автомобилни софтуерни решения помощ при създаването на дизайнерски модел, позволявайки проверки на последователността, които да насочат дизайнера към проблеми и да се увери, че мрежите са правилни по дизайн и последователно описани в изходите за конфигурация на софтуера.

Научете повече

Гледай

Овладейте предизвикателствата на дизайна на автомобилната Ethernet комуникация.

Прочети

Съображения в реалния свят за проектиране на усъвършенстван автомобилен мрежа

Научете

Ефективно проектиране, проектиране и валидиране на сложни продукти в контекста на дигитален близнак.