Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
DC превключване и защита

Отидете директно! Готов за постоянен ток със Siemens.

Иновативните приложения, от възобновяеми източници до центрове за данни, оформят нашия свят. Възползвайте се максимално от тях с постоянен ток с ниско напрежение. Вземете директния път към устойчиво разпределение на постоянен ток с нашата технология за постоянен ток, захранван от полупроводници - и значително намалете загубите от преобразуване, пиковите натоварвания и OPEX.

DC разпределение на захранването

Защо постоянен ток и DC микромрежа?

Нарастващото търсене на енергия, ограниченията в мрежата и бързият растеж на цифровата инфраструктура и устройствата за постоянен ток изтласкват конвенционалните AC мрежи до своите граници. Нисковолтовият постоянен ток (LVDC) предлага интелигентен път напред: по-малко стъпки за преобразуване между производството, захранването и потреблението на електроенергия, по-висока енергийна ефективност и по-голяма стабилност на мрежата. Чрез намаляване на загубите на енергия, намаляване на потреблението на материали, както и броя на компонентите и осигуряване на безпроблемна интеграция на възобновяеми източници и съхранение на енергия, постоянният ток (DC) осигурява измерими печалби в производителността и устойчивостта.

Тъй като електрификацията и дигитализацията се ускоряват, постоянният ток вече не е опционален: разпределението на постоянен ток се превръща в нов стандарт за устойчива, готова за бъдещето интелигентна мрежа и DC микромрежа, която може да продължи да работи в режим извън мрежата по време на прекъсване на променливотоковата мрежа от по-високо ниво, осигурявайки захранване на производствени съоръжения и центрове за данни например.

Регистрирайте се сега, за да получите безплатния си билет

Вашият безплатен билет за The smarter E Europe | 23-25 юни
Посетете ни в зала B3, B3.110 | Зала В2, B2.539 (Водород)

Ключови предимства

Постигнете до 8% икономия на енергия

Намалете общата си консумация на енергия с до 8%: DC мрежите намаляват етапите на преобразуване на AC-DC и загубите от преобразуване. Освен това възобновяемите енергийни източници могат да бъдат интегрирани директно, което позволява практически беззагубено използване.

Намалете пиковите натоварвания с до 80%

Използвайте архитектура на постоянен ток с интегрирано съхранение на енергия, за да възстановите енергията от спиране и други процеси чрез рекуперация, съхранявайте я и я използвате за изглаждане на пиковите натоварвания — намалявайки ги с до 80%, за да избегнете санкции.

Спестете до 50% от материали

Възползвайте се от по-тънките медни кабели: Постоянният ток изисква само три проводника вместо четири. Освен това са необходими по-малко компоненти и кабели поради намалените етапи на преобразуване в DC мрежите.

Представени възможности

Използвайте революционна полупроводникова технология

Превключвайте постоянните токове безопасно и надеждно с нашата иновативна полупроводникова технология: Той открива неизправности в постоянните мрежи изключително бързо и прекъсва без дъгове — до хиляда пъти по-бързо от конвенционалните превключватели.

Увеличете устойчивостта на разпределението на електроенергията

Подобряване на устойчивостта с постояннотокови мрежи: Намалете загубите на енергия и намалете използването на мед, AC/DC преобразуватели и електронни отпадъци. Възобновяемата енергия може да бъде интегрирана по-лесно и използвана практически без загуби.

Изграждане на силна експертиза с постоянен ток

Разчитайте на високо ниво на експертиза в научноизследователската и развойна дейност на иновативни продукти и системи с постоянен ток с ниско Ние си партнираме в известни пилотни проекти за DC и активно допринасяме за глобалните усилия за стандартизация на DC за осигуряване на оперативна съвместимост.

Открийте къде постоянният ток определя нови показатели

go-direct-campaign-key-visual-data-center-2560x1440

КАЛЪФ ЗА УПОТРЕБА

Отидете директно! Постоянен ток за съвременни центрове за данни.

Водени от изкуствения интелект, облачни изчисления и други приложения, интензивни на данни, центровете за данни процъфтяват, което води до бързо увеличаване на търсенето на енергия. Операторите са изправени пред предизвикателството да осигурят максимална производителност, наличност и защита на скъпите си сървърни стелажи. Тъй като всичките им ИТ и телекомуникационни системи работят на постоянен ток, а възобновяемите източници генерират постоянен ток, следващата стъпка е използването на разпределение на постоянен ток и DC микросрежа вместо инфраструктури, базирани на променлив ток. Това минимизира преобразуването на мощност, загубите на енергия, електромагнитните смущения и сложността, като същевременно предпазва от колебания и прекъсвания в променливата мрежа нагоре по веригата. Иновативната технология за постоянен ток, захранвана от полупроводници, позволява високоефективни и безопасни мрежи, повишавайки ефективността с до 8%, намалявайки разходите и намалявайки емисиите на CO₂.

Select...
Производствена клетка в DC конфигурация

Постоянен ток в промишлени приложения

Съвременните фабрики разполагат с много устройства за постоянен ток като честотни преобразуватели, роботи, конвейерни ленти, осветление, системи за управление, фотоволтаични системи и съхранение на енергия за ограничаване на пиково натоварване или аварийно захранване. Използването на DC мрежа осигурява фотоволтаична енергия директно към постояннотокови връзки, намалявайки преобразуванията на AC/DC, спестявайки до 8% енергия, намалявайки нуждите от топлина и охлаждане, както и OPEX и намалявайки отпечатъка на CO₂ на централата.

Разгледайте продукти за постоянен ток с ниско напрежение

Често задавани въпроси