Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control се захранва от wtec GmbH

wtec позволява цифрова трансформация в сградите чрез превръщане на осветителната инфраструктура в IP базирана платформа за данни и контрол. С помощта на smartengine клиентите получават данни за заетост, енергия и околната среда в реално време, интегрирани чрез отворени APIs в Siemens Building X и Desigo CC за оптимизиране на операциите, устойчивостта и енергийно ефективната автоматизация на помещенията в мащаб.

Защо smartengine wtec: Цифров гръбнак за ефективни сгради?

smartengine от wtec е IP базирана осветителна и мултисензорна инфраструктура, която създава цифров гръбнак в реално време за търговски сгради. Той обслужва собственици на недвижими имоти, оператори и предприятия, които търсят по-ниско потребление на енергия, намалени емисии на CO₂ и по-голяма оперативна прозрачност. Чрез комбиниране на LED управление с постоянен ток, плътни сензорни данни и интегриран RTLS, той дава възможност за автоматизация, управлявана от заетостта и измеримо повишаване на ефективността.

Диаграма на интелигентната офис инфраструк

Ползи

  • Намалени емисии на енергия и CO₂:
    smartengine от wtec намалява консумацията на енергия от осветление с до 80% и ОВК с до 34% чрез автоматизация, управлявана от заетостта. Това води до измеримо намаляване на CO₂, по-ниски разходи за комунални услуги и подобряване на ефективността на ESG и устойчивостта.
  • По-ниски общи разходи за собственост:
    Опростената инфраструктура, базирана на постоянен ток - без водач, намалява компонентите, сложността на окабеляването и усилията за поддръжка. Software помещенията, базирани на софтуер, елиминират скъпото преокабеляване. Не се изисква подмяна на батерията или допълнителни RTLS шлюзове.
  • Пълна оперативна прозрачност:
    Плътната мултисензорна мрежа предоставя в реално време и исторически данни за заетостта, IAQ, потреблението на енергия и използването на активи. Това дава възможност за вземане на решения, базирани на данни, прогнозна поддръжка и висококачествена, подробна интеграция на данни в платформи като Building X и Desigo CC.

Представени възможности

Приложения в реалния свят

Select...

Енергия, задвижвана от заетостта и най-добър Lighting Control

smartengine от wtec интегрира сензори за осветление, присъствие и IAQ, за да позволи управление на ОВК и осветлението, базирани на заетост. Данните в реално време се подават в платформи като Desigo CC и Building X, намалявайки осветителната енергия до 80% и ОВК енергията до 34%, като същевременно подобряват комфорта и отчитането на ESG.