Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

vadiMAP се захранва от VadiMAP

VadiMap е енергийно решение за сгради, собственост на VADiMUS, компанията, която създаде разрушително предложение за проптек, наречено VadiMap. През 2020 г. VADiMUS стартира VadiMap, за да ускори енергийния преход на собствениците на сгради от търговски, институционални и промишлени сегменти. Това мащабно начинание на VADiMUS включваше събирането на най-добрите експерти от сектора на строителството, енергетиката и изкуствения интелект. Подобно на технологиите, които правят VadiMap уникален, бизнес моделът организира набори от данни и партньорства, за да предложи цялостно енергийно решение на всички собственици на сгради, независимо от географското им местоположение.

Защо Препоръки за енергийна ефективност, задвижвани?

-VadiMap Prescription е автоматизирано проучване за осъществимост, powered by от ИИ и управлявано от хора, за част от времето и разходите
- Предписване на оптималните технологии, необходими за постигане на енергийни цели, спестяване на разходи, избегнати прекъсвания и намаляване на CO2
-Оценка на сградата на Energy Star за съответствие със стандартите за експлоатация на сградите (BPS) и изискванията за разкриване на енергията на сградите (BED)

Ползи

  • Спестяване на енергийни разходи до 30% спрямо алтернативи И възвръщаемост в рамките на 2 години
  • До 24/7 автономия и достигане до 100% въглероден неутралитет
  • Очевидната социална отговорност значително подобрява набирането и задържането на служители, споделянето на мисленето на клиентите и удовлетвореността на акционерите

Разгледайте ресурси и свързани продукти

Допълнителна информация и ресурси

Предпоставки

Сметки за енергия

Претегляне на целите

Снимки на отоплително оборудване, основен електрически панел

Идентификация на натоварванията за всеки прекъсвач

Еднолинейна схема (SLD) на електрическото разпределение (ако е приложимо или налично)

Критични натоварвания