Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Лице, седящо пред лаптопа, показващо конфигуратор SIPROTEC 5

Искате вашия 3TM за по-малко от 60 секунди?

Персонализирайте перфектния си продукт само с няколко кликвания и с 3D визуализация на продукта в реално време.

Защо 3TM вакуумни контактори?

Вакуумният контактор Siemens 3TM е компактно, високопроизводително решение за превключване на средно напрежение, проектирано да поддържа функционирането на критичните системи. Проектиран за мрежи до 15 kV, 3TM осигурява до един милион електрически и механични цикли на превключване без поддръжка, което го прави идеален за транспортни и асансьорни системи, помпени станции, ОВК, центрове за данни, компенсация на реактивната мощност, вятърни и фотоволтаични ферми, минни, железопътни и морски приложения.

  • до 15 kV
  • до 450 А
  • до 1 млн. операции

Ключови предимства

Увеличете максимално времето за работа

Без поддръжка до един милион цикъла на превключване.

Безпроблемна интеграция

Модулен дизайн на стълба и монтируем във всяка позиция.

Намалете OPEX

Ниската консумация на енергия на бобината намалява енергийните и експлоатационните разходи.

Изграден за тежки условия

3TM толерира вибрации и удари, работи до 5000 м надморска височина и превключва надеждно работните и претоварващите токове в категориите AC-1 до AC-4 — дори при спадове на напрежението.

Вакуумен контактор 3TM3, 3-полюсен, страничен изглед