Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

PreBilt™ се захранва от The Config Team

Ние сме специализирани в проектирането, разработването и внедряването на иновативни решения за веригата за доставки на SAP, които осигуряват интегриран процес на веригата за доставки от край до край. Ние се фокусираме само върху веригата за доставки на SAP, което означава, че нашите клиенти се възползват от обширни специализирани знания, опит и иновации.

Защо Мобилни решения за веригата за доставки на SAP?

-Директна SAP връзка
-Проста конфигурация
-Интуитивен потребителски интерфейс
-Анализ в реално време
-Геймификация
-Дисплей на картината
-Заснемане на изображения
-Стъкло за влизане
-Интеграция на гласови технологии
-Интеграция на носими устройства
-Здрава обработка на връзката

Ползи

  • 90% намаление на времето за обучение
  • 25% подобрена ефективност
  • 30% подобрена производителност
  • 99% точност на инвентара
  • Разполагане в рамките на дни
  • Бъдещо доказано решение
  • Подобрена ангажираност на служителите