Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control се захранва от Terabee

Инфраструктура за броене на хора — позволяване на по-добро използване на пространството и енергията

Нашата мисия - Към сгради с нулеви емисии
Ние предоставяме инфраструктура за броене на хора, за да позволим анализ на данни за управление на космоса, енергия и операции, което води до декарбонизация, икономия на енергия и разходи с бърза възвръщаемост на инвестициите (ROI).

Енергията на човек е бъдещият показател - днешното отчитане „Енергия на квадратен метър“ не е достатъчно. „Енергийно ефективна“ сграда, която е недостатъчно използвана, остава неефективна. Разходите за отопление, охлаждане и вентилация съществуват независимо, ако разпределените помещения се използват правилно.

Защо Свързване на мрежа за броене на хора с BMS?

Проектиран за BMS интегратори и оператори на търговски сгради, BACnet Gateway елиминира фрагментирани данни за броене на хора, които ограничават ефективността, сигурността и комфорта. Той свързва сензорите на Terabee към всеки BMS чрез BACnet, предоставяйки данни за заетостта в реално време на централизирана платформа, с опционална поддръжка на LoRa. Стойността се измерва чрез по-ниска консумация на енергия, оптимизиран ОВК и контрол на осветлението, подобрявайки използването на пространството в портфейли от всякакъв размер.

Диаграма на системата за управление на сградите

Ползи

  • Свързване на мрежа за броене на хора с BMS:
    BACnet Gateway е свързан със системата за управление на сградите през IP и подава съответните данни за броене на хора. Това прави BMS по-интелигентен, като позволява контрол на сградата в реално време въз основа на най-важната информация: как сградата се използва от хората.
  • Контрол в реално време:
    Когато данните от сензора се събират за система за управление, реалното време е критично важно. Броячите на FLOW и OCUPANCY People изпращат данни към BACnet Gateway, който е способен да слива данни, да превежда и предава съответната информация към BMS, всичко това в реално време.
  • Мощен инструмент за управление на устройства:
    Gateway позволява лесно конфигуриране на множество устройства за броене на хора наведнъж, спестявайки време и опростявайки процеса на въвеждане в експлоатация. Той също така може да изпълнява актуализации на фърмуера на устройствата за броене на хора, свързани към шлюза.
  • Конфигурация на пространството и сливане на данни, локално:
    Gateway съдържа локална информация за оформлението на сградата, включително стаи и пространства. Броячите на FLOW и OCUPANCY People са присвоени към определени области, така че агрегирането и сливането на данни се извършват на шлюза.
  • 100% цялост и сигурност на данните:
    Целостта на данните се осигурява от това, че инфраструктурата е изцяло локална, което носи пълно спокойствие за проблеми със сигурността.

Представени възможности

Приложения в реалния свят

Select...

Университети

Увеличаване на ефективността на лекционни зали, класни стаи, зони въз основа на действителните модели на използване, управление на енергията и ОВК,
планирайте персонала за попечителство и поддръжка според заетостта на пространството в реално време, особено в общи части и тоалетни с голям трафик, планиране на класове и планиране на курсове