Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо ISPD?

Пренапреженията са водеща причина за непланирани прекъсвания. Индустриалните Industrial Surge Protection Devices от пренапрежение на Siemens (ISPD) защитават захранващите и сигналните вериги във вашия завод, за да поддържат работата на производството и чувствителната електроника безопасна. Дизайнът на DIN шина със сменяеми модули и дистанционни контакти прави инсталацията лесна и бърза поддръжка. Портфолиото обхваща AC 120—600 V, DC 24 V и PV до 1500 V плюс защитата на сигнала в списъка UL, монтаж и нови конструкции с развитието на очакванията на NEC.

Ключови предимства

Намалете непланираните прекъсвания

Смекчаване на пренапреженията по променлив ток, постоянен ток и сигнални пътища, за да защитите задвижванията, PLC и инструментите, така че производството да остане на път и активите да продължат по-дълго.

Опростяване на поддръжката и надстройките на системата

Сменете модулите от пренапрежение или добавете защита за допълнителни вериги без преокабеляване, благодарение на модулния дизайн и монтажа на DIN шина.

Поддържайте универсални приложения с едно решение

Покрийте защитата на променливотоковата, постояннотоковата и сигналната линия от основните захранвания за управление на окабеляването и връзките за данни с едно интегрирано портфолио.

Представени възможности