Универсално приложимо
PowerLink 50/100 използва високоволтови линии между трансформаторните подстанции като надежден комуникационен път. Предавайте данни, гласови и защитни сигнали през тази инфраструктура за свързаност в отдалечен район.
PowerLink 50/100 използва съществуващи линии за високо напрежение между трансформаторните подстанции като комуникационен път. Той предава сигнали за данни, глас и сигнали за защита, осигурявайки ниска до средна скорост на предаване на данни за критична инфраструктура. Преодоляване на комуникационните предизвикателства в области, в които липсват оптични връзки или икономически жизнеспособни връзки. PowerLink поддържа непрекъснат информационен поток с доказана комуникационна технология за захранване.
Поддържайте критичната инфраструктура сигурна и функционираща, дори без оптични връзки или други комуникационни връзки.
Внедрете рентабилно решение за малки до средни обеми данни на дълги разстояния. Използвайте съществуващите електропроводи, притежавани от комунални услуги, за да намалите нуждите от нови инфраструктурни инвестиции и да оптимизирате опера
Осигурете стабилен и непрекъснат информационен поток дори при неблагоприятни условия или по време на повреда. Използвайте тази доказана комуникация на захранващата линия за сигнализация за критична защита и предаване на данни.
PowerLink 50/100 използва високоволтови линии между трансформаторните подстанции като надежден комуникационен път. Предавайте данни, гласови и защитни сигнали през тази инфраструктура за свързаност в отдалечен район.
Изберете честотна лента от 2 kHz до 32 kHz и работете в честотен диапазон от 24 kHz до 1000 kHz. Постигнете скорост на предаване до 320 kbps с мощност на предаване 20/50/100 W. Интегрирайте наследени аналогови и модерни цифрови интерфейси.
Прилагайте PowerLink 50/100 универсално в аналогови, цифрови или смесени оперативни среди за лесна интеграция в различни комуникационни инфраструктури.
Скорост на предаване на данни до 320 kbps.