Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SITRANS TF320/420?

SITRANS TF320/420 са здрави, монтирани на полеви условия температурни предаватели, които осигуряват точно и непрекъснато измерване при тежки условия. Универсалните входове, лесната конфигурация и стабилната диагностика поддържат процесите стабилни и безопасни.

Портфолио:

  • SITRANS TF320 — 4—20 mA с HART 7, универсален вход
  • SITRANS TF420 — двойни входове с горещо резервно копие, HART 7, SIL2/3 за критична за безопасността употреба

Основни ползи

Увеличете максимално времето за работа

Горещото архивиране в TF420 превключва безпроблемно към втори сензор, така че измерванията продължават без загуба на данни по време на повреда.

Подобряване на безопасността на растенията

Сертифицирането SIL2/3 и широките Ex одобрения правят TF420 подходящ за критични за безопасността приложения и екстремни среди до -50 °C.

Опростете конфигурацията

Настройте бързо чрез SIMATIC PDM, ръчен комуникатор или локален дисплей с бутони за бързо пускане в експлоатация.

Представени възможности

Започнете