Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 са предаватели за налягане с дистанционно управление на безопасността. Това дава възможност на потребителите да програмират всички устройства от контролната зала вместо на място, като съкращават времето за пускане в експлоатация в приложения, които изискват функционална безопасност и намаляват разходите за поддръжка с период на изпитване до 15 години. Те са първите предаватели на налягане на пазара, които разполагат с дистанционно управление на безопасността.

Основни ползи

Намалете разходите за поддръжка

С интервал на изпитване до 15 години, предавателите SITRANS P320/420 ще намалят значително общите ви разходи за поддръжка. Спестете допълнителни средства с функцията за дистанционно управление на безопасността.

Инсталирайте с лекота

Независимо дали изберете P320 или P420, и двете устройства са лесни за инсталиране, тъй като разполагат с автоматично калибриране с нулева точка и ръководено пускане в експлоатация.

Обслужете вашето конкретно приложение

И двете устройства имат широк обхват на измерване от 20 mbar до 700 bar. Сервирайте голямо разнообразие от приложения с SITRANS P320/420.

Представени възможности