Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SITRANS P300?

Създаден за хигиенни процеси, SITRANS P300 осигурява прецизно, стабилно измерване на налягането в компактен предавател от неръждаема стомана. Неговият почистваем дизайн и широките хигиенни връзки внасят увереност в хранителните, напитките и фармацевтичните линии.

Акценти от портфолиото:

  • Варианти на габарит и абсолютно налягане
  • Хигиенни процесни връзки с резба и монтирани под налягане [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA или ФОНДАЦИОННА полева шина
  • Вътрешно безопасни опции за зона 0 или 1

Основни ползи

Рационализирайте хигиенното съответствие

Отговаряйте на изискванията на EHEDG и 3A с корпус от неръждаема стомана и монтирани хигиенни връзки за опростяване на почистването и валидирането в хранителна, напитка и фармацевтична среда.

Повишете доверието на измерването

Постигнете висока точност до 0,075% с ниско дългосрочно отклонение в широки диапазони от 0,008 до 400 бара, което спомага за стабилизиране на контурите за управление и подобряване на качеството на продукта.

Скорост в експлоатация и контрол

Конфигурирайте бързо с локални бутони и интегрирайте безпроблемно чрез HART, PROFIBUS PA или FOUNDATION Fieldbus за ефективна настройка и диагностика.

Представени възможности