Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SITRANS LT500?

SITRANS LT500 е следващата еволюция на контролерите за ниво и помпа за радарни и ултразвукови предаватели, преобразуватели или всяко 2-проводно устройство 4-20 mA. С приложения, вариращи от базово измерване на нивото до сложни процедури за изпомпване, той оптимизира операциите и осигурява значителни икономии на разходи чрез интелигентно управление на нивото и помпата. Контролерът SITRANS LT500 предлага:

  • Видове измерване: Ниво, разстояние, пространство, обем, диференциал, среден, глава и отворен канал
  • Обхват на измерване: Сензор базиран с SITRANS LR110/LR120 и SITRANS Probe LU240 и ултразвукови преобразуватели
  • Комуникации: До три изхода от 4 до 20 mA
  • Карти с опции Fieldbus: Опции за Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA или PROFINET
  • Изходи: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA изход с HART карта, 6 x реле и полева шина

Основни ползи

Спестете време с лесна настройка

С 6 напълно програмируеми релета с мощност 5A за управление на помпата и алармиране, плюс съветници за бърз старт с 6 различни изгледа на дисплея, контролерът SITRANS LT500 предлага гъвкава настройка и лекота на конфигуриране, които ви спестяват време.

Получете пълна прозрачност

Функционалните блокове осигуряват пълна прозрачност за контрол и диагностика, докато лицевите плочи дават ясна визуална обратна връзка за процеса и условията на измерване. Интеграцията чрез PROFINET осигурява безпроблемна свързаност с TIA Portal.

Анализирайте данните си

Достъп до запис на данни за лесен анализ и потенциална оптимизация на процеса. SITRANS LT500 може да извършва регистрация на данни, архивиране на параметри и конфигурация за копиране на микро карта с памет.

Представени възможности