Серията SITRANS LR500 е в съответствие с рамката на Siemens EcoTech през целия си жизнен цикъл, от избора на материали и производството до експлоатацията и управлението в края на живота. В сравнение с предишните поколения, SITRANS LR500 намалява своя отпечатък на CO₂ с над 50% чрез по-ниска употреба на материали, по-малко неръждаема стомана и значително намален обем на саксията. Той използва по-малко опасни вещества, 100% рециклирани опаковки от влакна и е по-малък, но по-издръжлив, със значително подобрен MTBF за по-дълъг експлоатационен живот. Серията може да се поправи, надгражда се и се поддържа от екологични декларации за продукти (EPD), които прозрачно документират въздействието върху околната среда през целия жизнен цикъл.
Прочетете нашите Профил на EcoTech за да научите повече.