Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SITRANS LR100?

Серията SITRANS LR100 са радарни предаватели на ниво 80 GHz с Bluetooth за измерване на нивото на течности или твърди вещества. Тесният лъч позволява гъвкави инсталации в съществуващите отвори на съдовете или ненатрапчиво през пластмасови съдове, опростявайки настройката.

Серията се състои от пет предавателя:

  • SITRANS LR100: Основно измерване 4-20 mA до 8 m с кабел
  • SITRANS LR110: С комуникации, опции за опасни одобрения и обхват до 15 m
  • SITRANS LR120: С комуникации, най-дълъг обхват до 30 м и допълнителен щит за потопяване за защита от наводнения
  • SITRANS LR140: Основни измервания до 8 м с клемна връзка
  • SITRANS LR150: С HART комуникация, опасни одобрения, локална опция HMI и обхват до 15 m

Представени възможности