Широка съвместимост на материалите
Оборудван с високоустойчиви облицовки като керамика и PFA и електроди като Platinum или Hastelloy, SITRANS FMS100 ефективно се справя с високо агресивни химикали и екстремни температури до 200° C (392° F).
Проектиран за гъвкавост, SITRANS FMS100 се отличава в предизвикателни среди като химическа обработка и храни и напитки. В комбинация с предавателя SITRANS FMT020, той формира пълен разходомер, осигуряващ точни и надеждни измервания за оптимизиран контрол на процеса и намалени разходи. Компактният му дизайн на вафли позволява лесен монтаж в тесни пространства. Здравите материали предлагат устойчивост на корозия и толерантност към висока температура.
Изпитайте изключителна точност при измерването на проводими течности, осигурявайки стабилен контрол на процеса и минимизирайки несигурността при критични приложения, дори при агресивни среди или високи температури.
Без движещи се части и здрав, устойчив на корозия дизайн, SITRANS FMS100 предлага удължени интервали на работа и ниска поддръжка, увеличавайки максимално времето за работа и намалявайки усилията за обслужване.
Възползвайте се от бързото стартиране и лесната подмяна на предавателя благодарение на технологията SENSORPROM™, която автоматично качва настройки и данни за калибриране за безпроблемна интеграция и постоянна производителност.
Номинални размери и обхват на измерване | DN 2 до DN 100 (1/12" до 4") 0 до 10 м/с |
Точност | Стандартна точност от 0,4% от скоростта, с опционално калибриране с висока точност до 0,2% от скоростта |
Работно налягане | До 40 бара (до 580 psi) (в зависимост от вида на фланеца и облицовката) |
Околна и средна температура | Температура на околната среда: -40 до 100° C (-40 до 212° F) Температура на средата: -40 до 200° C (-40 до 392° F) (в зависимост от облицовката) |
Облицовки, електроди и сензорни материали | Облицовки: PFA, Керамика Електроди: Хастелой C22/2.460, платина Корпус: неръждаема стомана AISI 316L/1.440 полиран Фланци: Корпус на фланци от неръждаема стомана AISI 316L/1.4404, полиран; PVDF; Hastelloy |
Одобрения/сертификати | Одобрения за храни: Керамика: 3A PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Декларация за съответствие за контакт с храни |

Оборудван с високоустойчиви облицовки като керамика и PFA и електроди като Platinum или Hastelloy, SITRANS FMS100 ефективно се справя с високо агресивни химикали и екстремни температури до 200° C (392° F).

Sensor предлага одобрения за храни и напитки и уникален механичен дизайн с широка гама от връзки за санитарни процеси, което го прави идеален за приложения, изискващи строги хигиенни стандарти, включително CIP/SIP почистване.

Интегрираната диагностика и самопроверката непрекъснато проверяват състоянието на устройството, докато SITRANS Verificator позволява външна проверка с проследими отчети. Резултатите са достъпни чрез SIMATIC PDM и SITRANS mobile IQ.
Брошура | SITRANS FMT020-Разходомери от ново поколение
Каталог | SITRANS FMS100
СиПортал | Преглед на продукта
Инструменти за оразмеряване и изчисление | Измерителна интелигентност
Конфигуратор | Siemens Product Configurator
База данни с изображения | Продуктови снимки и чертежи
CAx данни | Мениджър за изтегляне на CAx
Видеоклипове | Ютюб
Онлайн поддръжка | Всички продукти
Онлайн поддръжка | Технически форум
Онлайн поддръжка | Създаване на нова заявка за поддръжка